TIDA-00349

TIDA-00349

설계 파일

개요

This reference design is an isolated DC/DC converter turn-key design that delives high efficiency up to 85% from ultra-low power up to 60 mW. Open-loop control removes the need for opto-couplers, while a primary side half-bridge topology operating at 60 kHz and secondary side Schottky rectification provides low-switching losses, enabling highly-efficient power conversion. The single-side populated PCB board provides a convenient tool for evaluation and on-the-fly optimization of the design with adequate headers, jumpers and test points for covering a wide variety of applications.

Watch a TIDA-00349 overview video on the isolated DC/DC converter turn-key reference design.

특징
  • Isolated DC/DC converter for 3-V to 5.2-V input with up to 60-mW output power
  • Highly efficient design for up to 10-mA output current with up to 86% efficiency
  • Open-loop, optocoupler-less design
  • Synchronization output and fixed switching frequency enable use in noise sensitive applications
  • Flexible configurable board enables easy evaluation and modification
  • Design guide provides detailed description and performance test data
출력 전압 옵션 TIDA-00349.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 5.2
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .01
출력 전력(W) .05
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Hard Switched
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU813B.PDF (6880 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRD96.PDF (116 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRD95.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRD98.ZIP (1097 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC950.ZIP (277 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRD97.PDF (491 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRD94.PDF (657 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS60402 — 고정 50kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Uniquely Efficient Isolated DC/DC Converter for Ultra-Low and Low Power Apps (Rev. B) 2016. 12. 20
기술 문서 The secrets of energy harvesting: The sloth and the bear PDF | HTML 2015. 9. 29

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00167 — 4~20mA 루프 전원 공급 트랜스미터용 절연 초저전력 설계 TIDA-00189 — 절연 루프 전원 공급 열전대 트랜스미터 레퍼런스 디자인 TIDA-00245 — 루프 전원 공급 애플리케이션을 위한 데이터 절연 레퍼런스 디자인 TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-00459 — 절연 저전력 애플리케이션을 위한 고효율 전력 및 데이터 전송 레퍼런스 디자인