TIDA-00246

TIDA-00246

설계 파일

개요

This reference design aims at providing a generic solution for energy harvesting while giving a practical application application for thermoelectric generators (TEG). It is a fully programmable state-machine which runs at 60nA and can enable and disable key functions as they are needed by the system to optimize power consumption. TIDA-00246 acts as a BoosterPack for the MSP430FR5969 LaunchPad development kit (MSP-EXP430FR5969) for use as an ultra-low power state machine.

For more information on  II-VI Marlow, click here.

특징
  • Marlow EverGen® power strap thermal harvester source
  • Withstands negative temperature gradients
  • Optimized for low-temperature gradients (ultra-low-power)
  • 60-nA full system consumption (power + MCU + logic) in lowest power mode of state machine
  • BoosterPack for MSP430FR5969 LaunchPad (MSP-EXP430FR5969)
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU808.PDF (4483 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDS1.PDF (301 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDS0.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDS3.ZIP (814 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRDS2.PDF (972 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDR9.PDF (513 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25570 — 부스트 충전기 및 나노파워 벅 컨버터를 갖춘 초저전력 하베스터 전원 관리 IC

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3691 — 나노파워, 소형, 단일 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9535 — 인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 16비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2 — 12V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 9.3mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1 mm x 0.6 mm, 33mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

TPL5100 — 전원 게이팅 기능 및 MOS 드라이버를 지원하는 나노 전력 프로그래머블 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 개발 키트

This reference design aims at providing a generic solution for energy harvesting while giving a practical application application for thermoelectric generators (TEG). It is a fully programmable state-machine which runs at 60nA and can enable and disable key functions as they are needed by the (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-01172 — 단일 채널 LDO를 지원하는 MSP430 디바이스용 동적 전압 스케일링 전력 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01434 — 24비트 ADC를 위한 절연, 트랜스포머리스, 양극 전원 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIDM-KNXTHERMOSTAT — 유선 KNX 서모스탯 레퍼런스 디자인 TIDM-SMBUS — 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 SMBus 설계
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 개발 키트

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-01172 — 단일 채널 LDO를 지원하는 MSP430 디바이스용 동적 전압 스케일링 전력 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-01434 — 24비트 ADC를 위한 절연, 트랜스포머리스, 양극 전원 레퍼런스 설계 TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — 초저전력 마이크로컨트롤러의 QVGA 3D 그래픽 TIDM-KNXTHERMOSTAT — 유선 KNX 서모스탯 레퍼런스 디자인 TIDM-SMBUS — 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 SMBus 설계
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Generic Energy Harvesting Adapter Module for TEG 2015. 3. 27
백서 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017. 7. 7