TIDA-00401

PLC 아날로그 입력 및 출력 모듈용 절연 DC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

TIDA-00401

설계 파일

개요

TIDA-00401 is an isolated DC/DC turn-key reference design. It was designed for a 10-W isolated power supply with wide input voltage range, no opto-coupler feedback and low number of external components. The Fly-Buck™ topology is superior to a flyback design. The single-side populated PCB board provides a convenient tool for evaluation and on-the-fly optimization of the design with adequate headers, jumpers and test points for applications like PLC analog input/output modules.

특징
  • Isolated DC/DC power supply for 15-V to 36-V input and up to 10-W output power
  • Low quiescent current up to 20 mA
  • Open-loop, optocoupler-less design
  • Synchronization output and fixed switching frequency enable use in noise sensitive applications
  • Flexible configurable board enables easy evaluation and modification
  • Design guide provides detailed description and performance test data
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRFK1.PDF (280 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFK0.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFK3.ZIP (2038 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAJ2.ZIP (196 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFK2.PDF (670 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFJ9.PDF (252 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 10-W, 15-V to 36-V Isolated Power Supply With ±15 V and 5 V Design Guide (Rev. B) 2015. 11. 19

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00129 PLC I/O 모듈용 절연 듀얼 출력이 있는 1W 소형 폼 팩터 전원 공급 장치 TIDA-00237 아날로그 PLC 모듈용 초소형 1W, 12V ~ 36V Iso 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-00400 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)용 절연 전원 공급 장치 IO 모듈 레퍼런스 설계