TIDA-00129

TIDA-00129

설계 파일

개요

This reference design is a 1W power supply with dual isolated outputs for space constrained applications. With  24V and 3.3V isolated outputs, this design was created specifcally to power Programmable Logic Controller (PLC) I/O modules in a factory automation setting. This design was created to comply with IEC 61010-1, which in turn will provide a designer faster time to market with their own design.

특징
  • Designed to comply with IEC61010-1
  • Small form factor for space constraint I/O cards: 51 x 40 x 5.97 mm (L x W x H)
  • Up to 87% efficiency for low heat dissipation in small plastic housings
  • A complete and cost effective design for I/O cards
  • ±10% output voltage accuracy
  • Wide input voltage range: 17V to 36V (24VNOM)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU263A.PDF (3264 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR480.PDF (72 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC337.ZIP (32 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR479.PDF (76 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 1-W Small Form Factor Power Supply with Isolated Dual Output for PLC I/O Modules (Rev. A) 2015. 6. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00237 — 아날로그 PLC 모듈용 초소형 1W, 12V ~ 36V Iso 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-00400 — PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)용 절연 전원 공급 장치 IO 모듈 레퍼런스 설계 TIDA-00401 — PLC 아날로그 입력 및 출력 모듈용 절연 DC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인