TIDA-00400

PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)용 절연 전원 공급 장치 IO 모듈 레퍼런스 설계

TIDA-00400

설계 파일

개요

The TIDA-00400 isolated power supply reference design provides multiple isolated outputs to supply the bias voltage needed in a Programmable Logic Controller (PLC) IO module. It generates 3 isolated outputs: ±15V@30mA and +5V@40mA. These voltage rails can satisfy most of the required voltage rails in the IO modules, such as the Op-Amp, DAC bias, RS-485 transmitter and digital isolator power supplies.

특징
  • Wide input voltage range: 18 to 30 V (24 VNOM)
  • Non-Isolated output: 3.3V with 50mA
  • Three isolated outputs:
    • +15V with 30mA
    • -15V with 30mA
    • +5V with 40mA
  • Small form factor for space constrained I/O cards 51 x 51 x 8 mm (L x W x H)
  • Primary-side regulation (no need for optocoupler) increases lifetime reliability
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU854A.PDF (9300 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDP8.PDF (193 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDP7.PDF (26 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDQ0.ZIP (5681 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA01.ZIP (167 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCA02.ZIP (721 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDP9.PDF (553 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDP6.PDF (302 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM50177.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated Power Supply for PLC I/O Modules Design Guide (Rev. A) 2015. 4. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00129 PLC I/O 모듈용 절연 듀얼 출력이 있는 1W 소형 폼 팩터 전원 공급 장치 TIDA-00237 아날로그 PLC 모듈용 초소형 1W, 12V ~ 36V Iso 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-00401 PLC 아날로그 입력 및 출력 모듈용 절연 DC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인