TIDA-00412

TIDA-00412

설계 파일

개요

DC-DC power converter with digital control using UCD3138CC64EVM-030 daughter-card. The daughter-card  with preloaded firmware providing the required control functions for a Phase Shift Full Bridge converter.  The TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) accepts a DC input from 370 to 400 VDC, and outputs a typical 12 VDC with full-load output power at 360 W, or full output current of 30 A.

특징
  • Peak Current Mode Control w/ Internal Slope Compensation & Programming Blanking Time
  • Excellent Voltage Regulation with  low jitter for excellent Vout ripple control
  • Oversampling Function for Enhanced Transient response
  • Fully programmable dead-band for optimizing efficiency
  • Dynamic dead time adjustment.
출력 전압 옵션 TIDA-00412.1
입력 전압(최소)(V) 330
입력 전압(최대)(V) 410
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 30
출력 전력(W) 360
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Phase Shifted
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRDI7.PDF (76 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDI8.PDF (1826 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDI6.PDF (1007 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28600 — 8핀 반공진 플라이백 그린 모드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138 — 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138064 — 64KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138064A — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138128 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138A64 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM60 — 6.25mV/°C 게인 및 TO-92 옵션이 포함된 ±2°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA345 — 싱글, 5.5V, 3MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

TPS2411 — 0.8V~16.5V 1.2A IQ 293uA Igate 소스 N+1 및 오링 전원 레일 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27424 — 듀얼 비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

SN75C3221 — +/-15kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 싱글 채널 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide Using the UCD3138PSFBEVM-027 2013. 8. 8