TIDA-00426

12Gbps 멀티 채널 BERT 보드 레퍼런스 디자인

TIDA-00426

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 8개의 PRBS(의사 난수 이진 시퀀스)를 생성하고 확인할 수 있는 12Gbps 저비용 BERT(비트 오류 테스터)입니다. 이 검증된 설계는 최대 12Gbps의 다중 채널 고속 직렬 비트 스트림을 생성하고 수신 직렬 비트 스트림의 비트 오류 가능성을 확인하는 편리한 방법입니다.  이 설계는 고속 서브 시스템의 신호 무결성 및 비트 오류 성능을 평가하는 데 유용한 핸드헬드 BERT로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 8개의 패턴 생성 채널
  • 8개의 패턴 확인 채널
  • 외부 레퍼런스 클록 입력 옵션
  • 온보드 USB-to-I2C 덕분에 간편해진 장치 프로그래밍
  • 상태 디스플레이 LED
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBU5.PDF (5775 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRM99.PDF (123 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM98.PDF (231 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMA1.ZIP (5012 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCA7.ZIP (468 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMA0.PDF (3746 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM97.PDF (2132 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD4E004고속 인터페이스용 VCC 핀을 지원하는 쿼드 1.6pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼

DS125DF16109.8~12.5Gbps 16채널 리타이머

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA6424A인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 24비트 변환 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2581통합 VCO를 지원하는 3.76GHz 광대역 주파수 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

TIDCCA8 — TIDA-00426 Configuration Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00426 12Gbps 멀티 채널 BERT 보드 레퍼런스 디자인

TIDCCA8 TIDA-00426 Configuration Files

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 6. 12
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00426 12Gbps 멀티 채널 BERT 보드 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcca8 or www.ti.com/lit/xx/tidcca8/tidcca8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCA8. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 12-Gbps BERT Board Reference Design 2016. 5. 16
기술 문서 Eye doctor: Reflections and how to deal with them in high-speed systems PDF | HTML 2016. 9. 8