TIDA-00440

TIDA-00440

설계 파일

개요

This reference design measures insulation resistance up to 100 MΩ. It has an on-board isolated 500-Vdc power supply and an isolated signal conditioning circuit to measure the leakage current. This design is useful to find leakage due to insulation breakdown in transformer and motor windings.

특징
  • Leakage current measurement circuit with option for programmable current sense amplifier and switchable shunt resistors
  • Range of measurement: 0 to 100 MΩ with accuracy of 5% (un-calibrated)
  • Test voltage level derived from IEEE 43-2000 (recommended practice for testing insulation resistance of rotating machinery)
  • On-board isolated 500-V power supply to measure insulation resistance
  • Provision for calibration resistor on board
  • Hardware support for start-of-frame detect allows implement IEEE1588 PTP
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU873A.PDF (2507 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDQ3.ZIP (248 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDQ2.PDF (69 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDQ6.ZIP (6588 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA04.ZIP (898 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDQ5.ZIP (289 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDQ1.ZIP (848 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28711 — PSR, 밸리 스위칭, NTC 옵션 및 0mV 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A23157 — 5V 2:1(SPDT) 2채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA225 — 4핀 선택 가능 게인 설정을 지원하는 36V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5160A — LM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7640FM — 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA333 — 저전력, 제로 드리프트, 정밀 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2985-N — 활성화 기능이 있는 150mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2 — 12V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 9.3mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Leakage Current Measurement for Determining Insulation Resistance Design Guide (Rev. A) 2015. 4. 30
선택 가이드 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021. 9. 20
기술 문서 How to detect insulation failures in electrical equipment – part 2 PDF | HTML 2016. 5. 2

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램