TIDA-00443

인버터 구동 드라이브를 위한 98% 효율성의 230V, 900W PFC

TIDA-00443

설계 파일

개요

TIDA-00443 is a 900W power factor regulator converter designed for inverter fed BLDC/PMSM motor based appliances. This reference design is a continuous conduction mode boost converter implemented using UCC28180 PFC controller and with all the necessary protections built-in. The design supports a wide AC input range from 195 VAC to 270 VAC and offers very high efficiency of >97%, over wide operating loads from 50% to 100%.

The boost follower configuration utilized in TIDA-00443 aids in reducing switching losses in the PFC regulator as well as in downstream inverter/converter. This reference design delivers an efficiency of ~98%, in boost follower configuration. In comparison to fixed voltage operation, this boost follower configuration saves an additional power of 5.2 W at 230 VAC and full load.

TIDA-00443 has been designed to meet the IEC-61000-2-3 iTHD limits of both Class A and Class D norms. In addition the design improves overall system performance with lower bus ripple, lower bus capacitance, lower RMS currents, and built-in front end protections. Hardware is designed and tested to pass conducted emissions, surge, and EFT as per EN55014 requirements for household appliances.

특징
  • Wide operating input range of 195 VAC to 270 VAC
  • Designed to drive wide range of inverter fed motors and downstream DC/DC converters up to 900W.
  • High power factor > 0.99 and less than 5% THD from medium-to-full load (50-100%). Meets Current THD regulations as per IEC 61000-3-2 Class A and Class D at both 10% and 100% load.
  • High efficiency of > 97% at full load over entire operating voltage range and thus eliminates need for external cooling up to 55oC ambient operation.
  • Built-in Boost follower output option provides improved efficiency (~98%). It aids in efficiency improvement of down-stream inverter and in effective reduction of DC Bus capacitance as compared to conventional solution with variable AC input.
  • Meets the requirements of Conducted Emissions standard – EN55011 class A, EFT norm IEC6000-4-4, and Surge norm IEC61000-4-5.
출력 전압 옵션 TIDA-00443.1
입력 전압(최소)(V) 195
입력 전압(최대)(V) 270
Vout(공칭값) (V) 390
Iout(최대)(A) 2.3
출력 전력(W) 897
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU962B.PDF (2498 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDREM5.PDF (64 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDREM4.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREM7.ZIP (1471 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA80.ZIP (386 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREM6.PDF (1671 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREM3.PDF (251 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28180향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27517A5V UVLO 및 음극 입력 전압 처리를 지원하는 4A/4A 단일 채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

TIDCA81 — TIDA-00443 Design Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00443 인버터 구동 드라이브를 위한 98% 효율성의 230V, 900W PFC

TIDCA81 TIDA-00443 Design Calculator

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 4. 20
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00443 인버터 구동 드라이브를 위한 98% 효율성의 230V, 900W PFC

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca81 or www.ti.com/lit/xx/tidca81/tidca81.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA81. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 230-V, 900-W PFC With 98% Efficiency for Inverter-Fed Drives Reference Design (Rev. B) 2016. 5. 12
기술 문서 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016. 9. 14