TIDA-00445

TIDA-00445

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 션트 및 절연 증폭기를 사용하여 절연 전류를 측정하기 위한 것입니다. 이 설계는 션트 전압을 25mV로 제한함으로써 션트의 전력 손실을 줄이고 최대 200A의 고전류 측정 범위를 달성할 수 있습니다. 션트 전압은 절연 증폭기의 입력 범위와 일치하도록 게인이 10인 계측 증폭기 기반 구성의 정밀 연산 증폭기에 의해 더욱 증폭됩니다. 절연 증폭기의 출력은 3.3V ADC의 전체 입력 범위를 활용하도록 레벨 전환 및 확장됩니다. 이 설계는 자유롭게 동작하는 변압기 드라이버를 사용하여 회로의 고전압 측을 위한 절연 공급 전압을 생성합니다. 전원 공급 장치를 위한 소형 폼 팩터는 400KHz에서 드라이버를 작동하여 달성됩니다.

특징
  • 션트 기반 절연 200APK 전류 측정
  • 션트 전압을 25mV로 제한하면 전력 손실을 줄일 수 있음
  • 최대 690V AC 주전원 구동 드라이브를 지원하는 1,200V 피크의 높은 동상 전압을 갖춘 고압측 전류 센스 회로
  • -25˚C~+85˚C 온도 범위에서 보정 AC 정확도 1% 미만
  • 차동 또는 단일 종단 ADC와 직접 인터페이스 가능
  • 소형 폼 팩터 푸시-풀 기반 절연 전원 공급 장치로 고압측 회로에 전원 공급
  • 출력 레벨 전환을 위한 내장 1.65 VREF
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB91A.PDF (2057 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJG8.PDF (84 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJG7.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJH0.ZIP (1709 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBL3.ZIP (207 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJG9.PDF (384 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJG6.PDF (480 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 증폭기

AMC1200 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1301 — 전류 감지를 위한 ±250mV 입력 정밀 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2376 — 듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N — 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Shunt Based 200A Peak Current Measurement Using Isolation Amplifier Design Guide (Rev. A) 2016. 3. 5

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00439 — 100/110Vac 전원을 공급받는 인버터를 위한 션트 기반 접지 고장 방지 레퍼런스 디자인 TIDA-00442 — 220Vac 전원을 공급받는 인버터를 위한 션트 기반 접지 고장 방지 레퍼런스 디자인 TIPD121 — 절연 전류 감지 레퍼런스 디자인 솔루션, 5A, 2kV