TIDA-00446

TIDA-00446

설계 파일

개요

The TIDA-00446 reference design consists of six reinforced isolated IGBT gate drivers along with dedicated gate drive power supplies. This compact reference design is intended to control IGBT’s in 3-phase inverters like AC drives, uninterruptible power supplies (UPS) and solar inverters. The design uses a reinforced isolated IGBT gate driver with DESAT feature and built-in miller clamp protection, enabling use of unipolar supply voltage for the gate drive. Open loop push pull topology based power supply for each gate driver provides flexibility in PCB routing. The push pull transformer driver used in TIDA-00446 operates at 420 khz which helps in reducing the size of the isolation transformer leading to compact power supply solution. Gate drive power supply can be disabled to facilitate safe torque off (STO).

특징
  • Suited for low voltage drives (400 Vac and 690 Vac)
  • Integrated 2.5A source and 5A sink current suits driving IGBT modules with currents up to 50A
  • Built in miller clamp functionality enables use of unipolar supply voltage (+17 V) for driving IGBT
  • Built in protection functionalities
    • Short circuit protection through DESAT detection
    • Supply Undervoltage protection
  • Provision for separate Rg(ON) and Rg(OFF)
  • 8000 Vpk Reinforced Isolation
  • Very high CMTI of > 100 kV/us
  • Spread spectrum operation of transformer driver helps reduce EMI.
  • PWM and fault signals of gate drivers can be directly interfaced to controller (3.3V operation)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAZ0C.PDF (4440 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIJ5.ZIP (196 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIJ4.PDF (23 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIJ7.ZIP (1918 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBB8.ZIP (354 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIJ6.PDF (2971 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIJ3.PDF (1110 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 게이트 드라이버

ISO5851 — 능동적 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS706 — 역전류 방지 및 이네이블을 지원하는 150mA, 초저 IQ, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Small Form-Factor Reinforced Isolated IGBT Gate Drive Design Guide (Rev. C) 2017. 6. 23
백서 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026. 5. 12
백서 Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 2023. 8. 31
애플리케이션 노트 Isolation Glossary (Rev. A) 2017. 9. 19

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00195 — 3상 인버터 시스템용 절연 IGBT 게이트 드라이버 평가 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDA-00199 — 3상 인버터용 와이드 입력 절연 IGBT 게이트 드라이브 플라이벅 전원 공급 장치 - 레퍼런스 디자인 TIDA-00315 — 서보 드라이브를 위한 100/200Vac 입력, 30W 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인