TIDA-00449

TIDA-00449

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전동 공구용 10셀 직렬 배터리 팩의 모니터링, 밸런싱 및 보호에 대해 테스트를 완료했습니다. 전동 공구는 부적절한 충전 또는 방전으로 인한 폭발로부터 보호가 필요한 고에너지 밀도의 리튬-이온 또는 리튬-인산철 셀 기반 배터리 팩을 점점 더 많이 사용합니다. TIDA-00449는 또한 높은 연속 전류로 방전될 때 전동 공구 배터리 팩의 열적 요구 사항을 충족합니다.

특징
  • 36V(10셀 리튬-이온 또는 리튬-인산철 기반), 최대 50A 연속 방전 전류용으로 설계된 배터리 팩입니다
  • 충전/방전 FET 및 셀 밸런싱 제어를 통한 셀 전압, 팩 전류, 팩 온도 모니터링 및 보호 기능을 제공합니다
  • 방전 시 과전류, 방전 시 단락, 과전압 및 저전압에 대한 하드웨어 보호
  • 셀당 최대 150mA의 패시브 밸런싱 전류를 위해 초소형 풋프린트, 낮은 온저항, 낮은 Qg 및 Qgd를 갖춘 FemtoFET MOSFET 온보드 탑재
  • 운송을 위한 낮은 대기 전류 및 초저전력 상태 지원
  • 배터리 연료 게이지 구현을 위한 온보드 호스트 마이크로컨트롤러 탑재
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAR8C.PDF (3286 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHT9.PDF (517 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHT8.PDF (221 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHU1.ZIP (3631 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB49.ZIP (513 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHU0.PDF (3485 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHT7.PDF (994 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 모니터 및 밸런서

BQ769306~10 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 인산염 배터리 모니터(bq76940 제품군)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LMT01펄스 트레인 인터페이스가 포함된 0.5°C 정확도 2핀 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD13381F412V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6mm, 180mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 D2PAK, 2.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4-12V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 1mm, 175mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3839초저전력, 공급 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCBB1 — TIDA-00449 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00449 10s 배터리팩 모니터링, 밸런싱 및 포괄적인 보호. 50A 방전 레퍼런스 디자인

TIDCBB1 TIDA-00449 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 10. 21
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00449 10s 배터리팩 모니터링, 밸런싱 및 포괄적인 보호. 50A 방전 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbb1 or www.ti.com/lit/xx/tidcbb1/tidcbb1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBB1. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 10s battery monitoring, balancing, and comp protection, 50A discharge ref design (Rev. C) 2019. 2. 26