TIDA-00550

TIDA-00550

설계 파일

개요

프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)를 위한 이중 채널-채널 절연 범용 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계인 TIDA-00550은 정밀성과 유연성이 접목된 설계입니다. 센서 트랜스미터와 함께 사용되는 이 레퍼런스 설계는 표준 입력 전압 및 전류는 물론 열전대, RTD 및 4~20mA 루프를 측정할 수 있습니다. 입력 단자가 4개뿐이므로 최소한의 사용 공간과 높은 범용성 및 성능이 동시에 요구되는 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • 최대 ± 12V의 전압 측정
  • 최대 ±55 mA의 전류 측정
  • 열전대 및 2선, 3선 및 4선 RTD 지원
  • 4~20mA 루프 전원 공급 장치
  • 정확도: 0.002%(25°C) 미만, <0.05%(-35°C~85°C)
  • IEC61000-4-5 클래스 II(42Ω에서 ±1kV)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBI1.PDF (2341 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKM7.PDF (654 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKM6.PDF (167 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKN0.ZIP (2147 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBV7.ZIP (664 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKM8.PDF (5531 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKM9.PDF (3186 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKM5.PDF (1462 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LM2903 — 듀얼 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61093 — 통합 전원 다이오드와 입력/출력 절연을 지원하는 저입력 20V/1.1A 스텝업 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LMT01 — 펄스 트레인 인터페이스가 포함된 0.5°C 정확도 2핀 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30 — 200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4101 — 활성화를 지원하는 50mA, 50V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G332 — 1채널, 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS1262 — PGA 및 공장 자동화를 위한 전압 레퍼런스를 갖춘 32비트 38kSPS 10채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74AHC594 — 출력 레지스터를 지원하는 8비트 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML
XOR(배타적 OR) 게이트

SN74LVC2G86 — 2채널 2입력 1.65V~5.5V XOR(배타적 OR) 게이트

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Dual Channel-to-Channel Isolated Universal Analog Input Module PLC Design Guide 2016. 3. 5