TIDA-00615

LDC1312/LDC1314를 사용하는 인덕티브 센서 32-위치 인코더 노브 레퍼런스 디자인

TIDA-00615

설계 파일

개요

유도성 감지 기반 증분 인코더 노브 설계는 제어 입력을 위한 견고한 저비용 인터페이스를 제공할 수 있습니다.  먼지, 습기나 기름으로 인해 대체 센서 기술이 필요한 환경에서 안정적으로 작동합니다. 이 솔루션은 자석이 필요하지 않습니다.

특징
  • 지저분하고 습하며 기타 까다로운 환경에 적합한 높은 안정성, 비접촉, 인코더 구현
  • 회전당 4의 배수 위치를 지원하도록 확장 가능
  • 최소 MCU 요구 사항
  • 영구 자석 불필요, 자석이나 전기적 환경 간섭이 있어도 효과적으로 작동
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBG4.PDF (3508 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKL6.PDF (175 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKL5.PDF (214 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKL8.ZIP (868 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBV4.ZIP (3208 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKL7.PDF (1407 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKL4.PDF (624 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 디멀티플렉서 및 디코더

CD74HC4511고속 CMOS 로직 BCD-7세그먼트 래치/디코더/드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
유도성 센서 AFE

LDC13122채널, 12비트, 범용 인덕턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
유도성 센서 AFE

LDC13144채널, 12비트, 범용 인덕턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5951150mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCBV5 — TIDA-00615 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00615 LDC1312/LDC1314를 사용하는 인덕티브 센서 32-위치 인코더 노브 레퍼런스 디자인

TIDCBV5 TIDA-00615 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 3. 1
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00615 LDC1312/LDC1314를 사용하는 인덕티브 센서 32-위치 인코더 노브 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbv5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbv5/tidcbv5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBV5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 LDC1312 Incremental Encoder Knob Design Guide 2016. 1. 28
Application brief Incremental Rotary Encoders (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00508 LDC1314 인덕턴스-디지털 컨버터를 사용하는 1도 다이얼 레퍼런스 디자인