TIDA-00645

TIDA-00645

설계 파일

개요

This design is a 3-phase sensored Brushless DC Motor controller that uses a single PWM input for controlling speed and three active-high hall sensors for rotor position detection.  The DRV8305's integrated commutation table simplifies the microcontroller firmware required for proper commutation.  The DRV8305 automatically handles dead time insertion and gate drive current control, both of which can adjusted using the drivers SPI interface.

특징
  • 12 – 24 Volt Operation
  • Control scheme requires only a single PWM Signal and three digital hall states
  • Onboard header and pull-up resistors for direct connection of active-high Hall Sensors
  • SPI communication between MCU and Driver for fast parameter adjustments
  • Onboard JTAG header for in-circuit flashing of microcontroller firmware
  • Small 3 x 2 inch board includes both power and control stage
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAV0.PDF (785 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRI21.PDF (181 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI20.PDF (217 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI23.ZIP (841 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB68.ZIP (442 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI22.PDF (1367 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI19.PDF (437 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8305 — 전류 션트 증폭기 및 SPI를 지원하는 45V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18533Q5A — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 5.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCB69 — TIDA-00645 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00645 — 1-PWM 브러시리스 DC 모터 제어 레퍼런스 디자인

TIDCB69 — TIDA-00645 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 10. 4
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00645 — 1-PWM 브러시리스 DC 모터 제어 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb69 or www.ti.com/lit/xx/tidcb69/tidcb69.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB69. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00645 Test Results 2015. 10. 5