TIDA-00684
광대역 임의 파형 제너레이터 레퍼런스 디자인: DC 또는 AC 결합, 고전압 출력
TIDA-00684
개요
TIDA-00684 레퍼런스 설계에서 쿼드 채널 TSW3080 평가 모듈(EVM)은 DAC38J84와 함께 액티브 증폭기 인터페이스를 사용하여 임의 파형 제너레이터 프런트엔드를 시연하는 방법을 보여주기 위해 개발되었습니다. DAC38J84는 해상도가 16비트이고 최대 업데이트 속도가 2.5GSPS인 4개의 DAC 채널을 제공합니다. THS3217은 광대역 차동-싱글 엔디드 출력을 제공합니다. THS3095는 최대 26VP-P의 높은 동적 범위 출력을 제공합니다. LMH5401은 광대역 차동 출력을 제공합니다. 이러한 모든 경로는 고성능 수준에서 50Ω을 구동할 수 있는 기능을 갖춘 DC 결합 인터페이스를 제공합니다. 또한 이 설계에는 비교를 위한 레퍼런스 변압기 경로도 포함되어 있습니다.
특징
- 5Vp-p 신호 스윙이 가능한 광대역(500MHz) DC 결합 액티브 인터페이스
- 26Vp-p 신호 스윙이 가능한 50MHz 통과 대역 채널
- 광대역(1.0GHz), DC 결합 신호 경로
- 50Ω 임피던스 부하를 구동하는 데 최적화된 모든 채널
- 외부 클로킹 옵션이 있는 온보드 클로킹 사용 가능
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDROV7.PDF (212 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | High-Bandwidth Arbitrary-Waveform Generator Reference Design: DC or AC Coupled | 2016. 11. 18 |