TIDA-00688
평면 변압기 포함 1W 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-00688
개요
절연 전원 공급 장치는 모듈이 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)에 연결되는 모든 산업용 애플리케이션의 주요 요구 사항입니다. 종종 이러한 PLC 모듈의 경우 사용 가능한 공간이 제한적이므로 대형 절연 변압기를 포함하기가 더 어렵습니다. TIDA-00688은 PCB(인쇄 회로 기판) 각 측면의 높이가 2.2mm에 불과한 매우 얇은 폼 팩터로 절연 ±15V 및 5V 출력을 제공합니다. 이는 변압기를 PCB에 직접 통합함으로써 달성할 수 있습니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 14V~36V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동할 수 있으며, 모두 소형 25.4mm * 43.8mm의 폼 팩터에 포함되어 있습니다.
특징
- 통합 평면 변압기
- 14V~36V의 넓은 입력 전압 범위(공칭 24V)
- 3개의 절연 출력(1.7mm 간극의 1차-2차 코일, 0.71mm 프리프레그(유형 7628) 1차-2차 코일)
- 15V 절연, 30mA 초저잡음
- -15V 절연, 30mA 초저잡음
- 5V 절연, 40mA
- 2.2mm 미만의 초박형 프로파일
- 측면 간 두께 6mm(페라이트로 정의)
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRJA0.PDF (90 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 1-W Isolated Power Supply With Planar Transformer Design Guide | 2016. 1. 21 | ||
| Product overview | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 8. 20 | ||
| 애플리케이션 노트 | AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) | 2014. 12. 17 |