TIDA-00707

TIDA-00707

설계 파일

개요

TIDA-00707은 텔레콤, 서버 및 산업용 전원 공급 장치용으로 설계된 1kW, 소형(100mmX80mm) PFC(역률 컨버터)입니다. 이 레퍼런스 설계는 모든 보호 기능이 내장된 UCD3138A 디지털 전원 공급 장치 컨트롤러를 사용하여 구현되는 연속 전도 모드 부스트 컨버터입니다. 하드웨어는 전도 방출, 서지 및 EFT(EN55014에 따라) 요구 사항을 통과하도록 설계되고 테스트되었습니다.

이 레퍼런스 설계는 최대 1kW의 다양한 전원 공급 장치를 처리할 수 있는 프론트엔드 PFC의 준비된 플랫폼을 제공합니다. 이는 전체 시스템 성능을 향상시켜 버스 커패시턴스를 줄이고, RMS 전류를 낮추며, 프론트엔드 보호 기능을 개선합니다. 이것은 엄격한 전류 THD 및 역률 규범을 충족하고 출력 과전류, 과전압 및 저전압 조건으로부터 보호합니다.

특징
  • 넓은 작동 입력 범위: 195-V ~ 270-VAC
  • 광범위한 다운스트림 DC/DC 컨버터 및 최대 1kW 인버터 구동 용도로 설계됨
  • 높은 역률 > 0.99와 중간~전체 부하(50%~100%)에서 5% 미만의 THD, IEC 61000-3-2에 따른 전류 THD 규정
  • 전체 작동 전압 범위에서 전부하에서 97% 이상의 높은 효율
  • 간단한 소형 PCB 폼 팩터(100 x 82mm)를 사용하여 설계된 PFC 컨버터
출력 전압 옵션 TIDA-00707.1
입력 전압(최소)(V) 195
입력 전압(최대)(V) 270
Vout(공칭값) (V) 390
Iout(최대)(A) 2.56
출력 전력(W) 998.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBK8B.PDF (3189 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKP0.PDF (237 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKO8.PDF (160 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKP1.ZIP (2614 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBW4.ZIP (267 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKO9.PDF (3298 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKO7.PDF (633 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7321C — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27517A — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2376 — 듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 1-kW, Compact, 97.5% Efficiency, Digital PFC for AC/DC PSUs w/ eMeter Ref Design (Rev. B) 2016. 10. 24
기술 문서 실시간 제어 기술로 안정적이고 확장 가능한 고전압 설계를 구 현하는 방법 PDF | HTML Download English Version 2024. 7. 3

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00443 — 인버터 구동 드라이브를 위한 98% 효율성의 230V, 900W PFC