TIDA-00732

TIDA-00732

설계 파일

개요

이 “최대 SNR 및 샘플링 속도를 달성하기 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 설계“는 절연 데이터 수집 시스템 설계의 일반적인 성능 제한 문제를 극복하는 방법을 보여줍니다.

  • 디지털 아이솔레이터에 의한 전파 지연을 최소화하여 샘플링 속도 최대화
  • 디지털 아이솔레이터로 인한 ADC 샘플링 클록 지터를 효과적으로 완화하여 고주파 AC 신호 체인 성능(SNR) 최대화

특징
  • 18비트, 2Msps, 1채널, 차동 입력, 절연 DAQ(데이터 수집)시스템
  • ADS9110의 multiSPI™ 디지털 인터페이스를 활용하여 낮은 SPI 데이터 속도를 유지하면서 2MSPS 샘플링 속도를 달성
  • 아이솔레이터 전파 지연을 최소화하고 샘플링 속도를 개선하는 소스 동기 SPI 데이터 전송 모드
  • 아이솔레이터 유도 지터를 줄여 SNR(100kHz Fin, 2MSPS)을 12dB 개선하는 기술
  • 테스트를 거친 설계는 이론 및 계산, 부품 선택, PCB 설계 및 측정 결과를 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB85A.PDF (4089 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRL59.PDF (467 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL58.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRL61A.ZIP (25672 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC14.ZIP (682 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL60.PDF (3526 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRL57A.PDF (3438 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3012 — 레퍼런스(푸시-풀)를 지원하는 저전력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7840 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7842 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA625 — 전력 스케일링을 지원하는 고대역폭, 고정밀, 저잡음 및 저왜곡 증폭기 SAR ADC 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 아이솔레이터

ISO1541 — 2.5kVrms, 절연 단방향 클록, 양방향 I2C 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65LVDS4 — 500Mbps LVDS 단일 고속 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK61E2 — 의료 영상, 테스트 및 측정용 초저 지터, EEPROM 프로그래머블 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14203 — 리드 표면 실장 TO 패키지의 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 3A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS9110 — 향상된 직렬 주변 기기 인터페이스(SPI)를 지원하는 18비트, 2MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA378 — 저잡음, 900kHz, RRIO, 정밀 연산 증폭기, 제로 드리프트 시리즈

데이터 시트: PDF
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505A — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 160kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

이 “최대 SNR 및 샘플링 속도를 달성하기 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 설계“는 절연 데이터 수집 시스템 설계의 일반적인 성능 제한 문제를 극복하는 방법을 보여줍니다.

  • 디지털 아이솔레이터에 의한 전파 지연을 최소화하여 샘플링 속도 최대화
  • 디지털 아이솔레이터로 인한 ADC 샘플링 클록 지터를 효과적으로 완화하여 고주파 AC 신호 체인 성능(SNR) 최대화
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00732 — 최대 SNR 및 샘플링 속도 달성을 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01036 — 기기 인증을 위한 높은 Q 액티브 차동 대역 통과 필터 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00732 — 최대 SNR 및 샘플링 속도 달성을 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01036 — 기기 인증을 위한 높은 Q 액티브 차동 대역 통과 필터 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 18-Bit, 2-MSPS Isolated Analog Acquisition Reference Design for Maximum SNR (Rev. A) 2016. 4. 1

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01035 — 최대 SNR 및 샘플 레이트용 지터를 최적화하는 20qlxm 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01037 — SNR 및 샘플 레이트를 극대화하는 20비트, 1MSPS 아이솔레이터 최적화 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01050 — 18비트 SAR 데이터 컨버터를 위해 최적화된 아날로그 프론트 엔드 DAQ 시스템 레퍼런스 디자인 TIDA-01051 — 자동 테스트 장비에 대한 FPGA 활용률 및 데이터 처리량 최적화 레퍼런스 설계 TIDA-01052 — 음극 공급 장치를 사용하여 풀 스케일 THD를 개선하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인 TIDA-01053 — 높은 동적 범위의 기기를 위해 THD, 노이즈 및 SNR을 최적화하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인 TIDA-01054 — 고성능 DAQ 시스템에서 EMI 효과를 제거하는 다중 레일 전원 레퍼런스 디자인 TIDA-01055 — 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-01056 — EMI를 최소화하면서 전원 공급 장치의 효율을 최적화하는 20비트 1MSPS DAQ 레퍼런스 설계 TIDA-01057 — 트루 10Vpp 차동 입력을 위해 신호 동적 범위를 20비트 ADC로 극대화하는 레퍼런스 설계 TIPD113 — 10kHz AC의 데이터 수집, 35mW, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인 TIPD115 — 왜곡 최소화를 위해 최적화된 데이터 수집, 최저잡음, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인