TIDA-00738

TIDA-00738

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단일 션트 및 전압 측정 AMC1304Mx5 절연 델타-시그마(ΔΣ) 변조기를 사용하여 전류 측정 범위를 확장하는 고유한 접근 방식을 보여줍니다. 신중하게 선택되었으며 전력 손실을 최소화하는 낮은 값의 션트 저항, 잡음이 낮은 프론트 엔드 증폭기, 게인 경로 두 개 도입을 통해 상한 및 하한 전류 제한이 모두 확장되었습니다.  Sinc3 필터링을 수행하는 AM437x 호스트 프로세서에 변조기 출력을 접속시켜 전류 및 전압 측정 모두에 대해 ±0.5% 미만의 정확도를 달성합니다.

특징
  • 절연 델타-시그마 변조기(AMC1304Mx5)를 사용하는 단상 전압 및 전류 측정(션트 기반)
  • 측정 정확도:
    • AC 전류: In = 1A일 경우 0.1A~40A(또는 60A)에서 ±0.5% 미만
    • AC 전압: 10V~300V에서 ±0.5% 미만
  • PRU-ICSS를 사용하여 Sinc3 디지털 필터링을 수행하는 호스트 MCU(AM437x Sitara™ ARM® Cortex®-A9 프로세서)에 접속하는 AFE
  • 변압기 드라이버 및 LDO를 사용하는 AMC1304Mx5 및 OPA188용 온보드 절연 ±2.5V 및 +5.0V 전원 공급 장치
  • 0.1A~60A(In = 1A)에서 작동하도록 설계되었으며 션트 및 게인 값을 변경하여 더 넓은 범위(In = 5A)로 확장할 수 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRJM7.PDF (506 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJM8.PDF (910 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJM6.PDF (277 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJN0.ZIP (2563 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBM7.ZIP (330 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJM9.PDF (3667 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJM5.PDF (1107 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

CDCLVC1104 — 저지터, 1:4 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1304M05 — LDO를 지원하는 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1304M25 — LDO를 지원하는 ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A3001-EP — 향상된 제품, 네거티브 VIN, 200mA, 초저잡음, 높은 PSRR, LDO 레귤레이터

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA188 — 정밀, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Wide Input Current Using Shunts and Voltage Measurement for Protection Relays 2015. 12. 4

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00080 — 절연 델타-시그마 모듈레이터 기반 AC/DC 전압 및 전류 측정 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-00555 — 완전 차동 절연 증폭기를 사용하여 절연 전류 및 전압 측정 레퍼런스 디자인