TIDA-00762

구형-소형 폼 팩터 1W 무선 전원 트랜스미터 레퍼런스 설계

TIDA-00762

설계 파일

개요

이 무선 전원 트랜스미터 레퍼런스 설계는 소형 14mm x 22mm(280제곱밀리미터) 영역에 구현되는 실제 레이아웃입니다. 이 솔루션은 bq500511 디지털 칩과 bq50002 아날로그 프론트 엔드 Gen3 트랜스미터 솔루션을 결합하여 사용 편의성 및 제품 품질을 경제적인 솔루션으로 제공합니다.  이 설계는 개인용 전자 제품, 산업, 의료용 시스템과 같은 소형 리시버 코일을 지원하는 저전력 웨어러블 솔루션을 대상으로 합니다.

특징
  • 1W 무선 전력 트랜스미터
  • ckt 레이아웃 영역에서 0.43 sq
  • 설계는 소형 리시버 코일로 작동하는 향상된 작동을 위해 소형 트랜스미터 코일을 지원합니다.
  • 저비용 두 가지 IC 솔루션
  • Ping 중 낮은 시스템 대기 전력 단 30mW
  • 63% 피크 시스템 효율
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00318 저전력 웨어러블 애플리케이션을 위한 Qi(WPC) 호환 무선 충전기 TIDA-00712 스마트워치 배터리 관리 솔루션 레퍼런스 설계