TIDA-00764

TIDA-00764

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 8개 채널을 갖춘 고전압 아날로그 입력 모듈입니다. 각 채널은 전압 및 전류 측정 모두에 사용할 수 있습니다. 이 설계는 최대 ± 12.288V의 입력 전압을 처리할 수 있는 16비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터) ADS8681을 사용합니다. 따라서 산업 공간에서 표준 입력 전압을 사전 처리할 필요가 없습니다. 또한 설계의 4개 채널은 최대 ±160V의 CM(공통 모드) 전압을 처리할 수 있습니다. 따라서 사용자가 접지 루프 또는 연결된 입력 간에 흐르는 보상 전류에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

특징
  • 최대 ±12.288V의 고전압 입력
  • 모든 채널에 대한 전압 및 전류 측정
  • 최대 ±160V의 공통 모드를 지원하는 4채널
  • 인접 채널의 -85dB 크로스토크 제거
  • 100MOhm 입력 임피던스
  • EN 61000-4-5 클래스 2(± 1kV, 24A)에 따른 서지 과도 내성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBW9A.PDF (1677 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMJ1.PDF (691 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMJ0.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMJ3.ZIP (2326 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCD0.ZIP (601 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMJ2.PDF (3866 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMI9.PDF (1713 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS55010 — 2.95V~6V 입력, 2W, 절연 DC/DC 컨버터(통합 FET 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

MUX36S08 — 1pA 온 상태 누설 전류, 36V, 8:1, 1채널 정밀 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A23157 — 5V 2:1(SPDT) 2채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
차동 증폭기

INA149 — 높은 공통 모드 전압 차동 증폭기

데이터 시트: PDF
디지털 아이솔레이터

ISO7140CC — 4채널, 4/0, 디지털 절연기

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G332 — 1채널, 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS8681 — 5V 공급에서 프로그래머블(±12V, ±10V, ±6V, ±5V, ±2.5V) 입력 범위를 지원하는 16비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA192 — 고전압, 레일 투 레일 입력/출력, 5µV, 0.2µV/ºC, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74AHC594 — 출력 레지스터를 지원하는 8비트 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML
XOR(배타적 OR) 게이트

SN74LVC2G86 — 2채널 2입력 1.65V~5.5V XOR(배타적 OR) 게이트

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 8-ch Isolated High Voltage Analog Input Module Design Guide (Rev. A) 2016. 8. 30