TIDA-00814

RF 샘플링 S 대역 레이더 리시버 레퍼런스 디자인

TIDA-00814

설계 파일

개요

ADC32RF45, 3Gsps, 14비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 S대역에서 작동하는 레이더 시스템에 대한 직접 RF 샘플링 리시버 접근 방식을 보여줍니다. RF 샘플링은 하향 변환을 제거하여 시스템의 복잡성을 줄이며 높은 샘플링 속도를 사용하면 신호 대역폭이 더 넓어집니다. ASR-11 항공 교통 관제 레이더 사양을 기반으로 리시버를 구축하는 방식으로 이 접근 방식을 보여줍니다.

특징
  • RF 샘플링 아키텍처를 사용하는 S 대역 레이더 레퍼런스 설계
  • RF 샘플링 ADC를 사용한 라인업 분석 예제
  • 계산된 성능을 확인하기 위한 측정
  • 감지 체계를 사용한 레이더 관련 측정
  • 1GHz 이상의 순간 신호 대역폭을 지원합니다.
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBS6.PDF (2292 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLW5.PDF (88 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLW4.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLW7.ZIP (1520 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC77.ZIP (657 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLW6.PDF (1558 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLW3A.PDF (145 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS620852x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC32RF45듀얼 채널, 14비트, 2.6GSPS RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS742011.5A, 낮은 입력 전압(0.8V), 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A72002A, 낮은 VIN(1.43V), 초저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2592VCO가 통합된 9.8GHz 광대역 주파수 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 RF Sampling S-Band Radar Receiver 2016. 5. 4