TIDA-00816

TIDA-00816

설계 파일

개요

TIDA-00816 레퍼런스 디자인은 TI 15.4 스택을 사용하는 여러 센서 노드(이 경우 오류 통과 표시기)와 수집기 간의 스타 네트워크에서 1GHz 미만의 무선 통신을 지원합니다. 이 설계는 오버헤드 오류 통과 표시기와 배포 자동화의 데이터 수집기를 애플리케이션 시나리오로 사용하여 단거리(50m 미만)의 저전력 소비에 최적화되었습니다. TI의 Simplelink 제품군의 CC1310 디바이스는 1GHz 미만 무선 주파수(RF) 트랜시버와 ArmTM CortexTM M3 MCU를 통합한 고집적 단일 칩 솔루션입니다. TI 15.4-Stack은 미국, ETSI 및 중국 주파수 대역을 통해 비콘 모드 통신을 구성하는 데 사용됩니다. 전류 소비 데이터는 전송 전력 수준(0 ~ +10dBm) 및 비콘 간격(0.3초~5초)을 최적화하여 50Kbps 데이터 속도에서 1~300바이트의 단일 패킷 데이터 전송에 사용할 수 있습니다.

특징
  • FPI, 데이터 수집기, 변전소 및 분배 자동화 완제품을 위한 단거리 통신(≤ 50 m)을 위한 낮은 전력 소비:
    • 6mA 미만의 수신 전류 및 16mA 미만의 전송 전류(+10dBm)
    • 스타 네트워크에서 5초 비콘 간격(수신 모드의 센서 노드)에 대한 평균 전류 소비 20 µA 미만
    • 미국(915MHz), ETSI(868MHz) 및 중국(433MHz) 주파수 대역에 대한 전류 소비 데이터 제공
  • 그리드 자동화에 저전력 RF 통합 및 다음에 대한 세부 정보:
    • 네트워크 설정
    • 비콘 전송 및 수신
    • 데이터 교환
    • 고장 식별 및 데이터 통신
  • CC1310 사용 시 장점:
    • RTC 실행 및 RAM 및 CPU 보존, 0.7uA의 대기 전류로 낮은 활성 RF 및 마이크로컨트롤러(MCU) 전류 소비
    • TI의 15.4 스택은 수집기 및 센서(오류 표시기) 노드 간의 비콘 지원 통신을 구성하는 데 사용
    • TI SimpleLinkTM 플랫폼은 MCU 포트폴리오와의 원활한 통합을 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUED2.PDF (2209 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWY7.PDF (73 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWY6.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWY9.ZIP (2472 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SWRC319B.ZIP (5641 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCEU5.ZIP (276 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWY8.PDF (947 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWY5.PDF (15 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD6E004 — 고속 인터페이스용 6채널 1.6pF, 5.5V, 8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

TM4C1294NCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1310 — 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T245 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

TIDA-00816 레퍼런스 디자인은 TI 15.4 스택을 사용하는 여러 센서 노드(이 경우 오류 통과 표시기)와 수집기 간의 스타 네트워크에서 1GHz 미만의 무선 통신을 지원합니다. 이 설계는 오버헤드 오류 통과 표시기와 배포 자동화의 데이터 수집기를 애플리케이션 시나리오로 사용하여 단거리(50m 미만)의 저전력 소비에 최적화되었습니다. TI의 Simplelink 제품군의 CC1310 디바이스는 1GHz 미만 무선 주파수(RF) 트랜시버와 ArmTM CortexTM M3 MCU를 통합한 고집적 단일 칩 솔루션입니다. TI (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00816 — 그리드 IoT 레퍼런스 설계: 연결 장애 표시기, 데이터 수집기, Sub-1GHz RF를 사용하는 소형 RTU TIDA-010003 — 네트워크 성능을 향상시키는 간단한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계 TIDA-01066 — Sub-1GHz를 지원하고 코인 셀 배터리 수명이 10년인 저전력 도어 및 창문 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-01236 — 무선 초음파 가스 누출 감지기에서 코인 셀 배터리 작동 시간을 늘리기 위한 레퍼런스 설계 TIDA-01518 — Sub-1GHz와 및 10년의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 저전력 홍수/고정 감지기 레퍼런스 디자인 TIDA-01531 — 저전력 무선 M-버스 통신 모듈 레퍼런스 디자인 TIDC-01002 — TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계 TIDC-01004 — 이중 대역 RF 스펙트럼 분석기 레퍼런스 설계 TIDEP0084 — Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00816 — 그리드 IoT 레퍼런스 설계: 연결 장애 표시기, 데이터 수집기, Sub-1GHz RF를 사용하는 소형 RTU TIDA-010003 — 네트워크 성능을 향상시키는 간단한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계 TIDA-01066 — Sub-1GHz를 지원하고 코인 셀 배터리 수명이 10년인 저전력 도어 및 창문 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-01236 — 무선 초음파 가스 누출 감지기에서 코인 셀 배터리 작동 시간을 늘리기 위한 레퍼런스 설계 TIDA-01518 — Sub-1GHz와 및 10년의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 저전력 홍수/고정 감지기 레퍼런스 디자인 TIDA-01531 — 저전력 무선 M-버스 통신 모듈 레퍼런스 디자인 TIDC-01002 — TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계 TIDC-01004 — 이중 대역 RF 스펙트럼 분석기 레퍼런스 설계 TIDEP0084 — Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Grid IoT Reference Design: Connecting Fault Indicators, Data Collector, Mini-RTU 2018. 8. 27
백서 그리드를 현대화하여 연결, 안정성 및 보안 강화 (Rev. B) PDF | HTML Download English Version (Rev.B) 2023. 4. 19
기술 문서 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2020. 5. 28

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ Sub-1GHz CC13x0 소프트웨어 개발 키트