TIDA-01518

TIDA-01518

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 텍사스 인스트루먼트의 저전력 소비 디지털 이중 온도 및 습도 센서와 SimpleLink™ 초저전력 Sub-1GHz 무선 마이크로컨트롤러(MCU) 플랫폼을 사용하여 배터리 수명이 매우 길고 배선이 필요 없는 침수 및 동결 감지기를 시연합니다.

특징
  • 단일 CR2032 코인 셀로 10년 배터리 수명을 제공하는 초저전력 설계
  • 전도성 물 감지가 항상 켜져 있어 지속적인 모니터링 가능
  • SimpleLink™ Sub-1 GH CC1310 무선 마이크로컨트롤러(MCU) LaunchPad™ 개발 키트(LAUNCHXL-CC1310)용으로 설계
  • 고해상도 온도 및 습도 데이터 수집 기능
  • 비용을 절감하는 간단한 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDG3.PDF (6567 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDUDD1.PDF (22195 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRT72.PDF (98 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT71.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT74.ZIP (795 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDX9.ZIP (698 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT73.PDF (676 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT70.PDF (797 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC20102% RH 초소형 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

이 레퍼런스 설계는 텍사스 인스트루먼트의 저전력 소비 디지털 이중 온도 및 습도 센서와 SimpleLink™ 초저전력 Sub-1GHz 무선 마이크로컨트롤러(MCU) 플랫폼을 사용하여 배터리 수명이 매우 길고 배선이 필요 없는 침수 및 동결 감지기를 시연합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00816 그리드 IoT 레퍼런스 설계: 연결 장애 표시기, 데이터 수집기, Sub-1GHz RF를 사용하는 소형 RTU TIDA-010003 네트워크 성능을 향상시키는 간단한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계 TIDA-01066 Sub-1GHz를 지원하고 코인 셀 배터리 수명이 10년인 저전력 도어 및 창문 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-01236 무선 초음파 가스 누출 감지기에서 코인 셀 배터리 작동 시간을 늘리기 위한 레퍼런스 설계 TIDA-01518 Sub-1GHz와 및 10년의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 저전력 홍수/고정 감지기 레퍼런스 디자인 TIDA-01531 저전력 무선 M-버스 통신 모듈 레퍼런스 디자인 TIDC-01002 TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계 TIDC-01004 이중 대역 RF 스펙트럼 분석기 레퍼런스 설계 TIDEP0084 Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-CC1310 SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00816 그리드 IoT 레퍼런스 설계: 연결 장애 표시기, 데이터 수집기, Sub-1GHz RF를 사용하는 소형 RTU TIDA-010003 네트워크 성능을 향상시키는 간단한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계 TIDA-01066 Sub-1GHz를 지원하고 코인 셀 배터리 수명이 10년인 저전력 도어 및 창문 센서 레퍼런스 디자인 TIDA-01236 무선 초음파 가스 누출 감지기에서 코인 셀 배터리 작동 시간을 늘리기 위한 레퍼런스 설계 TIDA-01518 Sub-1GHz와 및 10년의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 저전력 홍수/고정 감지기 레퍼런스 디자인 TIDA-01531 저전력 무선 M-버스 통신 모듈 레퍼런스 디자인 TIDC-01002 TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계 TIDC-01004 이중 대역 RF 스펙트럼 분석기 레퍼런스 설계 TIDEP0084 Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Power Flood and Freeze Detector Reference Design 2017. 10. 17
* 설계 가이드 Fire, CO Alarm Detector Ref Design w/ Low BOM Cost and Integrated Battery Backup 2017. 10. 10

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01476 센서-클라우드 네트워크를 지원하는 저전력 무선 PIR 동작 감지기 레퍼런스 디자인 TIDA-01519 낮은 BOM 비용 및 통합 배터리 백업을 지원하는 화재 및 일산화탄소 경보 감지기 레퍼런스 설계