TIDA-00854

TIDA-00854

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 배터리로 작동하는 휴대용 장치 또는 수명이 긴 휴대용 장치 또는 고정 원격 위치 장치를 위한 마이크로파워 "Potentistat" 유형의 전기 화학 센서 회로로 구성됩니다. 나노파워 증폭기와 레퍼런스 회로를 사용하면 회로가 계속 모니터링 프로세서와 독립적으로 작동하여 센서를 바이어스 상태로 유지하여 긴 시동 정착 시간을 방지할 수 있습니다.

특징
  •  여러 전기 화학 셀 애플리케이션에 적용 가능한 전위차 유형 증폭기
  •  바이어스드 및 언바이어스드 센서를 수용합니다.
  •  여러 2단자 및 3단자 전기 화학 셀 애플리케이션에 적용 가능
  •  긴 배터리 수명을 위한 마이크로파워(1uA 미만) 총 증폭기 회로 공급 전류
  •  MSP430 LaunchPad 개발 플랫폼과 함께 사용할 수 있는 Booster-Pack 호환 PCB 형식
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC74B.PDF (1136 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNR1.PDF (56 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNR0.PDF (43 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNR3.ZIP (622 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCO5.ZIP (210 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNR2.PDF (270 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNQ9.PDF (101 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

LPV802 — 듀얼, 5.5V, 8kHz, 초저 정동작 전류(320nA), 최소 1.6V 전원 공급, RRO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1080 — 2% RH 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

이 레퍼런스 설계는 배터리로 작동하는 휴대용 장치 또는 수명이 긴 휴대용 장치 또는 고정 원격 위치 장치를 위한 마이크로파워 "Potentistat" 유형의 전기 화학 센서 회로로 구성됩니다. 나노파워 증폭기와 레퍼런스 회로를 사용하면 회로가 계속 모니터링 프로세서와 독립적으로 작동하여 센서를 바이어스 상태로 유지하여 긴 시동 정착 시간을 방지할 수 있습니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00854 — 마이크로파워 전자화학 가스 센서 증폭기 레퍼런스 디자인 TIDA-01421 — 센서리스 위치 측정을 위한 오토모티브 브러시드 모터 리플 카운터 레퍼런스 디자인 TIDM-FRAM-CTPL — Compute Through Power Loss 유틸리티를 사용한 전원 장애 후 지능형 시스템 상태 복원 TIDM-INDUCTIVELINEAR — ESI + LDC 인덕티브 선형 위치 센서 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00854 — 마이크로파워 전자화학 가스 센서 증폭기 레퍼런스 디자인 TIDA-01421 — 센서리스 위치 측정을 위한 오토모티브 브러시드 모터 리플 카운터 레퍼런스 디자인 TIDM-FRAM-CTPL — Compute Through Power Loss 유틸리티를 사용한 전원 장애 후 지능형 시스템 상태 복원 TIDM-INDUCTIVELINEAR — ESI + LDC 인덕티브 선형 위치 센서 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCCO6 — TIDA-00854_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00854 — 마이크로파워 전자화학 가스 센서 증폭기 레퍼런스 디자인

TIDCCO6 — TIDA-00854_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 9. 28
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00854 — 마이크로파워 전자화학 가스 센서 증폭기 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcco6 or www.ti.com/lit/xx/tidcco6/tidcco6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCO6. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Micropower Electrochemical Gas Sensor Amplifier Reference Design (Rev. B) 2017. 11. 13
기술 문서 How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 2016. 11. 9