TIDA-01421

TIDA-01421

설계 파일

개요

최신 자동차의 소형 모터가 계속 발전함에 따라, 시트, 창문, 슬라이딩 도어, 미러, 리프트 게이트 등에 의해 구동되는 위치에 메모리를 보존해야 하는 요구 사항이 증가하고 있습니다. 기존 솔루션은 모터 본체에 부착된 여러 자기 센서를 사용하여 모터 제어 모듈에 피드백 루프를 제공합니다. 센서리스 접근 방식은 기존 솔루션에 대한 여분의 역할을 하며, 경우에 따라 센서가 부착된 모터가 필요 없게 만들기도 합니다. 인라인, 전류 감지 신호 조절 회로의 구현을 통해 센서리스 접근 방식이 점점 인기를 얻고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 위치 측정을 제어하는 여러 차량용 모터 시스템에 맞게 쉽게 수정할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

특징
  • 여러 DC 모터 솔루션에 맞게 구성 가능
  • 인라인 모터 전류 감지를 위한 -14V~80V의 넓은 공통 모드 입력 범위
  • 일반적인 9V~18V 배터리 전원으로 작동
  • 디지털 캡처를 위해 MSP430™ LaunchPad™ 개발 키트와 간단하게 상호작용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD30A.PDF (5848 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRP1.PDF (113 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRP0A.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRP3A.ZIP (620 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDM1.ZIP (357 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRP2.PDF (624 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRO9A.PDF (205 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA240-Q1 — 향상된 PWM 제거 기능을 지원하는 AEC-Q100, 4~80V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMV7275-Q1 — 오토모티브 등급, 마이크로파워, 단일 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV2316-Q1 — 오토모티브 등급, 듀얼, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

최신 자동차의 소형 모터가 계속 발전함에 따라, 시트, 창문, 슬라이딩 도어, 미러, 리프트 게이트 등에 의해 구동되는 위치에 메모리를 보존해야 하는 요구 사항이 증가하고 있습니다. 기존 솔루션은 모터 본체에 부착된 여러 자기 센서를 사용하여 모터 제어 모듈에 피드백 루프를 제공합니다. 센서리스 접근 방식은 기존 솔루션에 대한 여분의 역할을 하며, 경우에 따라 센서가 부착된 모터가 필요 없게 만들기도 합니다. 인라인, 전류 감지 신호 조절 회로의 구현을 통해 센서리스 접근 방식이 점점 인기를 얻고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00854 — 마이크로파워 전자화학 가스 센서 증폭기 레퍼런스 디자인 TIDA-01421 — 센서리스 위치 측정을 위한 오토모티브 브러시드 모터 리플 카운터 레퍼런스 디자인 TIDM-FRAM-CTPL — Compute Through Power Loss 유틸리티를 사용한 전원 장애 후 지능형 시스템 상태 복원 TIDM-INDUCTIVELINEAR — ESI + LDC 인덕티브 선형 위치 센서 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00854 — 마이크로파워 전자화학 가스 센서 증폭기 레퍼런스 디자인 TIDA-01421 — 센서리스 위치 측정을 위한 오토모티브 브러시드 모터 리플 카운터 레퍼런스 디자인 TIDM-FRAM-CTPL — Compute Through Power Loss 유틸리티를 사용한 전원 장애 후 지능형 시스템 상태 복원 TIDM-INDUCTIVELINEAR — ESI + LDC 인덕티브 선형 위치 센서 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Brushed-Motor Ripple Counter Ref Design for Sensorless Measurement (Rev. A) 2018. 6. 14
기술 문서 The seat remembers: Brushed DC motor ripple counting drives innovation in full-fea PDF | HTML 2017. 8. 16

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01330 — 차량용 2축 전동 시트 브러시드 DC 모터 드라이브 레퍼런스 디자인