TIDA-00917

TIDA-00917

설계 파일

개요

병렬 절연 게이트 양극 트랜지스터(IGBT)는 출력 전력 정격이 높은 전력 변환 장비에 필요하며, 단일 IGBT로는 필요한 부하 전류를 제공할 수 없습니다. 이 레퍼런스 설계는 하프 브리지 구성에서 병렬 IGBT를 구동하기 위해 강화된 절연 IGBT 게이트 제어 모듈을 구현합니다. IGBT를 병렬로 연결하면 게이트 드라이버(구동 강도 부족)와 시스템 수준에서 두 IGBT 모두에서 동일한 전류 분배를 유지하는 동시에 더 빠른 켜기/끄기를 보장해야 하는 문제가 발생합니다. 이 레퍼런스 설계는 불포화 감지 및 소프트 턴오프와 같은 기능이 통합된 강화 절연 IGBT 게이트 드라이버를 사용하여 고장 조건에서 IGBT를 보호합니다. 소프트 턴오프 기능의 저하 없이 외부 BJT 전류 부스터 단계를 통해 게이트 드라이브 전류(15A)를 증가시킬 수 있습니다. 또한 이 설계는 IGBT를 병렬로 작동하면서 게이트 전류 루프를 피하는 메커니즘을 보여줍니다.

특징
  • 최대 10µC의 총 게이트 전하로 1,200V 정격의 병렬 IGBT 모듈을 구동하도록 설계됨
  • 외부 BJT 버퍼 단계를 통한 최대 15Apk의 소스\싱크 전류 정격
  • 내장 DESAT 및 조정 가능한 소프트 턴오프 시간을 사용한 IGBT 단락 회로 보호
  • 이미터 루프 전류 제한을 위한 공통 모드 초크 및 이미터 저항 내장
  • 8,000Vpk VIOTM 및 2,121Vpk VIORM 절연 강화
  • 100KV/us의 매우 높은 CMTI
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC70A.PDF (1953 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPJ5.PDF (354 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPJ4.PDF (53 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPJ7.ZIP (1078 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD36.ZIP (187 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPJ6.PDF (1777 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPJ3.PDF (638 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 게이트 드라이버

ISO5852S — 분할 출력, STO 및 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IGBT Gate Driver Ref Design for Parallel IGBTs (Rev. A) 2017. 1. 19