TIDA-010021

TIDA-010021

설계 파일

개요

넓은 FOV(시야)의 근접 감지가 많은 애플리케이션에서 사람을 감지하는 데 점점 더 널리 이용되고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 광학 ToF(Time of Flight) 기술을 사용하여 작고 비용 효율적인 근접 센서 시스템을 구축합니다. 외부 NIR LED 3개를 갖추고 있는 단일 근접 및 거리 센서 AFE(OPT3101)와 포토다이오드 센서 1개가 총 120°의 넓은 FoV를 커버하고 사람이 활동하는 정확한 거리를 출력합니다.

특징
  • NIR 이미터 3개가 단일 OPT3101을 통해 최대 3개의 감지 영역 지원
  • LED 이미터 3개와 포토다이오드 1개로 120°의 총 시스템 FOV(시야) 커버
  • 감지 범위 최대 1.5m, 렌즈 없음
  • Adaptive HDR을 사용하면 물체의 색상 및 반사도에 영향을 받지 않는 측정이 가능하며 높은 주변 조건(실외 및 실내 조건)에서 작동 지원
  • ±10%의 정확도로 근접 감지 및 직접 거리 측정 출력 
  • 그룹 램프 분류 LED를 이미터로 제외
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEH5.PDF (2562 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRY74.ZIP (142 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY73.ZIP (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY76.ZIP (994 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF47.ZIP (4352 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY75.ZIP (715 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY72.ZIP (601 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2433 — 16KB FRAM, 4KB SRAM, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
근접 센서

OPT3101 — ToF(Time of Flight) 기반 장거리 근접도 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)

데이터 시트: PDF | HTML
RGB LED 드라이버

TLC59283 — 사전 충전 FET를 지원하는 16채널 정전류 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCF48 — TIDA-010021 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010021 — 햇빛에 대한 내성을 갖춘 넓은 범위(1.6 미터에서 120° FoV) 근접 감지 레퍼런스 설계

TIDCF48 — TIDA-010021 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 12. 18
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010021 — 햇빛에 대한 내성을 갖춘 넓은 범위(1.6 미터에서 120° FoV) 근접 감지 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf48 or www.ti.com/lit/xx/tidcf48/tidcf48.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCF48. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Wide-Range (120° FoV at 1.6 Meters) Proximity Sensing Ref. Des. Sunlight Immunit 2018. 12. 19