TIDA-01003

YUV422, FPD-Link III 및 4V~36V Power over Coax를 지원하는 차량용 1MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계

TIDA-01003

설계 파일

개요

차량용 1MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계에서는 FPD-Link III를 통해 압축하지 않은 비디오 형식을 제공하기 위해 CMOS 이미지 장치를 사용합니다. 지원되는 비디오 형식은 8비트, 10비트 YUV422입니다. TI의 FPD-Link III SerDes 기술을 사용하면 비디오 데이터, 양방향 제어 신호, 전력을 모두 동축 케이블 하나를 통해 전송할 수 있습니다. 이 설계는 입력 전압 범위가 4~36V라서 "배터리 단락"으로부터 보호되며 서라운드 뷰 시스템, 리어뷰 카메라, 운전자 모니터링, 스마트 미러 등 첨단 운전자 보조 및 인포테인먼트 시스템에 사용할 수 있고, 아날로그나 이더넷 카메라를 대신할 수도 있습니다.

특징
  • 모듈이 최대 30fps까지 YUV422 720p 출력
  • 넓은 입력 전압 스위칭 컨버터를 사용해 배터리 단락 조건을 감내하는 전원 공급 장치
  • 디지털 비디오, 전원, 제어 및 진단을 위한 단일 Rosenberger Fakra 동축 커넥터
  • 단일 PCB 20 × 20mm에 맞는 공간 최적화 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCA0A.PDF (6371 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRR02A.PDF (126 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRR04A.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRR01A.ZIP (727 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDG2A.ZIP (719 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRR05A.PDF (1215 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRR03A.PDF (290 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907-Q1저 IQ, 활성화를 지원하는 차량용, 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53600-Q1오토모티브 3.5V~36V, 650mA 동기 2.1MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62261-Q11.8V 고정 출력 전압을 지원하는 차량용 2V~6V, 2.25MHz 고정 주파수 600mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB913A-Q125~100MHz, 10/12비트 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 1MP Camera Reference Design With YUV422, FPD-Link III, 4 to 36V POC (Rev. A) 2018. 3. 2
기술 문서 Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 2017. 11. 1

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01002 YUV422 출력, FPD-Link III 및 Power over Coax를 포함한 차량용 1MP 카메라 모듈 레퍼런스 디자인