TIDA-010031

TIDA-010031

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 900W의 6~33.6V DC 공급 브러시리스 DC(BLDC) 모터의 고속 무센서 사다리꼴 제어와 최대 180,000rpm의 모터 속도(최대 100,000rpm 검증)를 위한 것입니다. 계산 지점의 하드웨어 감지 기능을 갖춘 비용 효율적인 스마트 마이크로컨트롤러는 속도 적응형 후면 EMF(BEMF) 감지를 사용하여 무센서 사다리꼴 제어를 가속화합니다. BLDC 전력계는 콤팩트하고, 효율에 최적화되어 있으며, 스마트 3상 게이트 드라이버로 인해 단락, 모터 스톨 및 과열로부터 완전히 보호됩니다.

특징
  • 최대 3KHz 모터 전기 주파수의 고속, 무센서 사다리꼴 제어
  • BEMF 감지를 위한 속도 적응형 듀얼 알고리즘
  • 6V~33.6V의 전압 범위에서 작동하여 최대 900W의 출력 전력, 최대 30A RMS의 출력 전류 제공
  • 최저 22µA의 대기 전류 소비
  • 최고의 효율과 EMI를 위한 최적화된 FET 스위칭
  • MOSFET VDS 모니터링을 통한 사이클 단위 과전류, 모터 스톨 및 단락 래치 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEJ4.PDF (9046 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYN2.PDF (163 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYN1.PDF (57 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYN4.ZIP (670 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF79.ZIP (449 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYN3.PDF (853 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYN0.PDF (384 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8320 — 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355 — 32KB FRAM, 연산 증폭기/PGA, 12비트 DAC, 12비트 ADC를 지원하는 24MHz 105-C 통합 아날로그 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18514Q5A — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCF80 — TIDA-010031 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010031 — 25.2V, 30A 고속 무센서(>100krpm) 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계

TIDCF80 — TIDA-010031 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 1. 14
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010031 — 25.2V, 30A 고속 무센서(>100krpm) 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf80 or www.ti.com/lit/xx/tidcf80/tidcf80.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCF80. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 25.2-V, 30-A High-speed sensorless (> 100 krpm) brushless DC motor drive 2019. 1. 15