TIDA-010034

TIDA-010034

설계 파일

개요

PoE(Power over Ethernet)를 사용하면 데이터 스트림의 혼선, 간섭 또는 손상 위험 없이 데이터와 동일한 이더넷 케이블을 통해 전력을 전송할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 TI의 DaVinci™ 디지털 미디어 프로세서 또는 다른 애플리케이션 프로세서에 기반을 둔 PoE 또는 12V 어댑터를 사용하여 전원이 공급되는 IP 네트워크 카메라용 엔드 투 엔드 전원 트리를 보여줍니다. 전원 트리는 또한 다음과 같이 IP 네트워크 카메라의 다양한 주변 장치에 필요한 레일도 파생합니다. 이미지 센서, 모터 제어, 이더넷 PHY, RS485 인터페이스, IR LED 조명, 오디오, 모션 감지 및 경보 인터페이스.

특징
  • No-Opto 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 있는 TPS23755 IEEE802.3at PoE PD
    • Type-1 PoE를 위한 완전한 IEEE802.3at PD 솔루션
    • PSR(1차측 조정), 주파수 디더링 및 고급 시작을 지원하는 통합 플라이백 컨트롤러
    • 12V 출력, PoE 전원 플라이백 전력계의 89% 효율
    • 원활한 전환을 지원하는 2차측 어댑터 우선 순위 제어
  • 다이오드 오링 없음: 2차측 오링을 위한 TPS2121 전원 멀티플렉서로 어댑터 입력 경로에서 88% 낮은 전력 손실
  • 두 가지 전원 트리 구현:
    • 고효율: 중간 입력 범위 벅 컨버터를 사용하는 12V-PoL
    • 저비용: 낮은 입력 범위의 벅 컨버터를 사용하는 12V~5V-PoL
  • 두 전원 트리에서 모두 FPWM 모드가 있는 벅 컨버터를 사용하여 다음을 지원합니다.
    • MPU 코어 및 DDR RAM에 전원을 공급하는 레일의 동적 부하 스위칭 처리를 위한 빠른 과도 응답
    • MPU 코어 및 DDR RAM과 같은 공차가 작은 전압 레일에서 저출력 전압 리플 달성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEI8.PDF (10226 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZ08.PDF (1009 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ07.PDF (83 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ10.ZIP (6381 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFA7.ZIP (564 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ09.PDF (3280 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ06.PDF (1025 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV62568 — SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 1A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62568A — 소형 SOT563 패키지에 강제 PWM을 지원하는 2.5V-5.5V 입력, 1A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62569A — SOT 패키지에 강제 PWM을 지원하는 2A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54202H — 4.5V~28V 입력, 2A 출력, 동기식 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS561201 — 6핀 SOT-23의 4.5V~17V 입력, 1A 동기 스텝다운 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS561208 — 4.5V~17V 입력, 1A 출력, 동기식 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS562201 — Eco-mode를 지원하는 4.5V~17V 입력, 2A 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS562208 — FCCM 모드를 지원하는 4.5V~17V 입력, 2A 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

TPS54201 — 4.5V~28v 입력 전압, 동기 벅 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV742P — 200mA 저 IQ 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전원 멀티플렉서

TPS2121 — 원활한 전환을 지원하는 2.7V~22V, 56mΩ, 4.5A, 전원 멀티플렉서

데이터 시트: PDF
전동 장치

TPS23755 — No-Opto 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE PD

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

LM3880 — 고정 시간 지연을 지원하는 3레일 간단한 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IEEE802.3at type-1 PoE and 12-V adapter input to point-of-load reference design 2019. 2. 12