TIDA-010040

TIDA-010040

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 의료 장비에 대한 IEC60601-1-8 표준에 설명된 것과 유사한 경보를 생성하는 방법을 제공합니다. 중요한 타이밍 매개 변수는 펌웨어를 통해 프로그래밍 가능합니다. 펄스폭 , 펄스율, 내부 주파수, 펄스 상승 시간, 볼륨 컨트롤, 우선 순위를 포함한 모든 매개변수는 펌웨어를 사용하여 제어됩니다. 아날로그 엔벨로프는 MSP430FR2311과 아날로그 회로의 조합으로 생성됩니다.

특징
  • 프로그래머블 타이밍 및 주파수로 청각적 알람음을 생성하는 메커니즘 제공
  • 소프트웨어로 조정 가능한 상승/하강 시간, 펄스 지속 시간, 펄스 간격 및 버스트 간격을 사용하여 낮음, 중간 및 높은 우선 순위의 알람 출력
  • 조절 가능한 볼륨 제어
  • PC의 USB 포트로 전원 공급
  • 8가지 알람 멜로디 출력
  • 일치 검출기는 스피커가 올바른 사운드를 출력하는지 확인
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEJ7.PDF (18122 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYE9.PDF (199 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYE8.PDF (69 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYF1.ZIP (2104 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF63.ZIP (927 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYF0.PDF (885 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYE7.PDF (371 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A23157 — 5V 2:1(SPDT) 2채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM393-N — 저전력 저 오프셋 전압 듀얼 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TPA2005D1 — 셧다운 핀에서 1.8V 로직 호환성을 지원하는 1.4A 모노 아날로그 입력 클래스 D 스피커 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TPA6211A1 — 3.1W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9062 — 듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1072 — 전원 차단 보호 기능이 있는 5V, 2:1(SPDT), 2채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
XOR(배타적 OR) 게이트

SN74AHCT1G86 — TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 단일 2입력, 4.5V~5.5V XOR(배타적 OR) 게이트

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

MSP-EXP430FR2311 — MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

이 레퍼런스 설계는 의료 장비에 대한 IEC60601-1-8 표준에 설명된 것과 유사한 경보를 생성하는 방법을 제공합니다. 중요한 타이밍 매개 변수는 펌웨어를 통해 프로그래밍 가능합니다. 펄스폭 , 펄스율, 내부 주파수, 펄스 상승 시간, 볼륨 컨트롤, 우선 순위를 포함한 모든 매개변수는 펌웨어를 사용하여 제어됩니다. 아날로그 엔벨로프는 MSP430FR2311과 아날로그 회로의 조합으로 생성됩니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010040 — 알람음 생성기 레퍼런스 설계 TIDA-01586 — 데이/나이트 비전을 포함하는 IP 네트워크 카메라용 IR LED 조명 및 ICR 제어 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

MSP-EXP430FR2311 — MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010040 — 알람음 생성기 레퍼런스 설계 TIDA-01586 — 데이/나이트 비전을 포함하는 IP 네트워크 카메라용 IR LED 조명 및 ICR 제어 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCFD6 — TIDA-010040 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010040 — 알람음 생성기 레퍼런스 설계

TIDCFD6 — TIDA-010040 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 3. 25
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010040 — 알람음 생성기 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfd6 or www.ti.com/lit/xx/tidcfd6/tidcfd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFD6. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Alarm Tone Generator Reference Design 2018. 12. 21