TIDA-01013

DAQ 및 무선 센서 IoT 시스템을 위한 저전력, 저잡음 24b 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

TIDA-01013

설계 파일

개요

DAQ(데이터 수집 시스템), 필드 기기, IoT(사물 인터넷), 자동 테스트 장비 등 오늘날 많은 애플리케이션에서 더 낮은 전력, 더 낮은 잡음의 AFE(아날로그 프론트 엔드)에 대한 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 많은 경우 이러한 필요성은 무료 저전력, 저잡음 AFE에서 지원되는 TI의 24비트 ADS127L01 델타 시그마 ADC와 유사한 고해상도, 높은 SNR, 저전력 ADC의 등장에 의해 더욱 강조됩니다. 이러한 새로운 솔루션을 통해 시스템 설계자는 보다 많은 수의 채널을 데이터 수집, 무선 계측, 필드 계측 시스템에 통합할 수 있습니다. 또한 향상된 ADC 및 AFE 설계 솔루션은 더 나은 지원을 제공하고 전력에 민감한 여러 IoT 애플리케이션을 개선시킵니다. TIDA-01013 레퍼런스 설계는 전력에 민감한 애플리케이션을 강화하도록 설계된 완전한 저전력, 저잡음 AFE 및 ADC 솔루션을 보여줍니다.

특징
  • 24비트 델타-시그마 ADC DAC 시스템을 위한 저전력, 저잡음 AFE 설계
  • SNR: 104dB
  • ENOB: 19.1비트
  • 소비 전력: 41mW
  • 최대 +/-10V의 입력 신호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCZ4A.PDF (3526 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRZ7.PDF (373 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRZ6.PDF (43 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRZ9.ZIP (1320 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRS00.ZIP (41 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDO5.ZIP (1633 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRZ8.PDF (1879 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRZ5.PDF (715 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

LMK00804B낮은 스큐, 1~4 멀티플렉스 차동/LVCMOS-LVCMOS/TTL 팬아웃 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR23610SIMPLE SWITCHER, 36V 1A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560200고급 Eco-Mode™를 지원하는 17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 레귤레이터(SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4551저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS731역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS791100mA, 저잡음, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS127L0124비트, 512kSPS, 1채널, 초저전력, 광대역 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA191저전력, 정밀, 36V, e-trim CMOS 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Power, Low-Noise, 24-Bit AFE Reference Design for Wireless Sensor (Rev. A) 2019. 7. 24