TIDA-010253

TIDA-010253

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 고전압 리튬 이온(리튬-이온), 리튬 인산철(LiFePO4) 배터리 랙을 위한 중앙 컨트롤러입니다. 이 디자인은 고전압 릴레이, 통신 인터페이스(RS-485, CAN(컨트롤러 영역 네트워크), 데이지 체인 및 이더넷 포함), 습도 센서에 대한 확장 가능한 인터페이스, 고전압 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 및 전류 센서를 위한 구동 회로를 제공합니다.

이 디자인은 고성능 마이크로컨트롤러를 사용하여 애플리케이션을 개발 및 테스트합니다. 이러한 기능을 통해 고용량 배터리 랙 애플리케이션의 중앙 컨트롤러에 이 레퍼런스 디자인을 적용할 수 있습니다.

특징
  • 인터페이스에서 Sitara MCU controlCARD 준수                                            
  • 절연 CAN, RS-485 및 이더넷을 포함한 완전한 통신 인터페이스                                            
  • 릴레이 코일용 강력한 구동 채널                                            
  • 강력한 데이지 체인 통신 채널                                            
  • 습도 센서, 실시간 클록, 워치독 및 고전압 ADC와 포괄적인 인터페이스                                            
     
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF55.PDF (1037 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMC35.PDF (921 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC34.PDF (227 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC37.ZIP (7993 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGI9.ZIP (1424 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC36.PDF (4780 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC33.PDF (1862 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74HCS21 — 2채널, 4입력 2V~6V 고속(12ns) AND 게이트, 슈미트 트리거 입력 지원

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ79600-Q1 — 자동 호스트 시작 호환 오토모티브 SPI/UART 통신 인터페이스 기능 안전

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LMR51450 — 36V, 5A 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

ESD762 — 8/20µS 서지를 지원하는 이중 1.7pF ±24V ±20kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E001-Q1 — USB 2.0용 VCC 핀을 갖춘 오토모티브 쿼드 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS4H160-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 160mΩ, 4채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC3020 — 0.5% RH 디지털 습도 센서, 0.19% 장기 드리프트, 400nA, 4초 응답 시간, NIST 추적 가능

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74701-Q1 — VDS 클램프가 통합된 오토모티브 3.2V~65V 역방향 배터리 보호 이상적 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
절연 CAN 트랜시버

ISO1042 — 70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 절연 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 RS-485 트랜시버

ISO1410 — EMC 보호, 500Kbps, 하프 듀플렉스, 5kVrms 절연 RS-485 및 RS-422 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC12050 — 500mW, 고효율, 5kVRMS 절연 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B81 — 활성화를 지원하는 150mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G17-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 2채널 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF
RTC(실시간 클록) 및 타이머

BQ32000 — 배터리 백업 및 세류 충전을 지원하는 직렬 RTC(실시간 클록)

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3823 — 1.6초 워치독 및 수동 리셋을 지원하는 액티브-로우, 푸시-풀, 전압 통제기(리셋 IC)

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Battery Control Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 2023. 11. 6

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010272 — 에너지 저장 시스템을 위한 1500V 고전압 랙 모니터 장치 레퍼런스 설계 TIDA-010279 — 에너지 저장 시스템을 위한 최대 1500V 적층형 배터리 관리 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — 고전압 리튬 이온 및 LiFePO4 배터리 팩 최대 1500V 조합 레퍼런스 설계