TIDA-010256

TIDA-010256

설계 파일

개요

이 초음파 전송 레퍼런스 설계는 TI의 TX7516 5레벨 펄스 트랜스미터와 고전압 TMUX9832 스위치를 사용합니다. 트랜스미터와 스위치는 채널 수가 많은 초음파 아날로그 프론트 엔드 시스템의 소형 하드웨어 설계 요구 사항을 해결하기 위해 1:4 방식으로 연결됩니다. 또한 이 설계는 TI의 고효율, 소형 풋프린트 전원 모듈 및 SEPIC 토폴로지의 도입을 통해 전체 전원 공급 장치 크기를 줄입니다.

특징
  • 프로그래밍 가능한 빔포머가 통합된 소형, 최대 128채널, ±80V 5레벨 또는 3레벨 펄서 출력
  • 두 번째 고조파 왜곡 성능을 최적화하기 위한 프로그래밍 가능한 트랜지스터 구동 전류
  • 전송 전력 소비를 최적화하는 동적 전원 관리 시스템
  • 결합된 입력 라우팅 토폴로지로 스캔하는 동안 모든 스위치 채널의 상태를 하나의 클록 사이클에서 업데이트 가능
  • 최대 ±80V, 300mA 출력 성능을 갖춘 고전압 회로
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFC2.PDF (2138 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME33.ZIP (976 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME32.PDF (366 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME35.ZIP (36913 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGX3.ZIP (3814 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME34.ZIP (12834 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME31.ZIP (1738 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX9832 — 래치업 내성을 지원하는 5V 공급, 220V 고전압 1:1, 32채널 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

LMK00304 — 4개의 구성 가능한 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5155 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A33 — 1A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A94 — 1A, 초저잡음, 초고 PSRR, RF 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM2431 — Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK6D — 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVDS 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM63603 — 고밀도, 3V~36V 입력, 1V~16V 출력, 3A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC53401 — Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기 및 콤퍼레이터를 지원하는 10비트 1채널 전압 출력 스마트 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
초음파 AFE

TX7516 — 16채널 5 레벨 트랜스미터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 128-Channel Ultrasound Transmitter System Reference Design PDF | HTML 2025. 4. 8