TIDA-01067

TIDA-01067

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 연결된 HVAC(난방, 환기 및 공조)에서 다수의 실내 편의 제어를 지원하기 위해 제작되었습니다. 온도, 습도 및 압력을 감지하여 각 구역에서 독립적인 모니터링 및 공기 흐름을 조정할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 일정 공기량(CAV)을 가변 공기량(VAV) 시스템으로 변환합니다. 수집된 데이터는 무선으로 스마트 온도 조절기 또는 게이트웨이로 전송할 수 있습니다. 온보드 센서를 사용하면 예측형 유지 보수를 가능하게 하고, 기술적 문제 해결 시간을 단축하고, 전체 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 배터리 수명이 길기 때문에 배터리 교체에 시간과 비용을 들이지 않고도 스마트 댐퍼를 수년간 작동할 수 있습니다.

특징
  • SimpleLink™ 소프트웨어 플랫폼
  • 소형 폼 팩터를 위한 통합된 Bluetooth® 저에너지 라디오 및 MCU
  • 최대 4초의 구성 가능한 광고 간격
  • 최저전력 소모
    • 총 평균 전류 30.56μA(하루 5회 루버 조정 이벤트)
    • 3.7μA 대기 전류
    • 61μA/MHz ARM® Cortex®-M3
    • DC/DC 컨버터는 평균 전력 28μA(500ms 광고 간격)를 사용
  • AA 배터리 4개로 작동
  • 모터 드라이버에는 FET 및 전류 감지 콤퍼레이터가 통합되어 있어 설계를 간소화하고 최소한의 디스크리트로 작은 솔루션 크기를 구현할 수 있습니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCA5.PDF (6376 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRG0.PDF (145 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRF9.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRG2.ZIP (892 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDK0.ZIP (1080 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRG1.PDF (1191 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRF8.PDF (300 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62745 — VSEL 및 입력 전압 스위치를 갖춘 3.3V~10V 입력, 300mA 초저 IQ 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1010 — WCSP로 제공되는 ±2% 저전력 디지털 습도및 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5 — -12V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.8mm x 1.5mm, 35mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 23.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
RGB LED 드라이버

LP55231 — 내장 프로그램 메모리와 통합 충전 펌프 - WQFN을 지원하는 9채널 RGB/흰색 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCDK1 — TIDA-01067 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01067 — 압력, 습도 및 온도 감지를 지원하는 스마트 댐퍼 제어 레퍼런스 설계

TIDCDK1 — TIDA-01067 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 6. 18
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01067 — 압력, 습도 및 온도 감지를 지원하는 스마트 댐퍼 제어 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdk1 or www.ti.com/lit/xx/tidcdk1/tidcdk1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDK1. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Damper Control Ref Design With Pressure, Humidity, and Temperature Sensing 2016. 6. 19
기술 문서 Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 2017. 8. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00757 — AA 배터리 4개로 5년 이상의 배터리 수명이 가능한 스마트락 레퍼런스 디자인