TIDA-01088

TIDA-01088

설계 파일

개요

TIDA-01088 레퍼런스 설계는 다상 에너지 측정 시스템에서 전력 품질 매개 변수 측정을 구현합니다. THD(총 고조파 왜곡), 기본 판독값, 유효 및 무효 에너지와 같은 표준 계측 매개 변수를 계산합니다. 위상 대 위상 각도도 계산되어 시스템이 잘못 설치되지 않도록 합니다.의 잘못된 설치를 방지합니다. 이 설계는 절연 션트 전류 센서를 사용하여 고조파 분석의 정확도를 유지하고 자기 변조 공격의 내성을 유지합니다.

특징
  • 전기화학적으로 절연된 션트 전류 센서를 지원하는 0.5% 등급의 3상 계측
  • 최대 1kV AC(작동 전압) 및 7kV(피크)의 절연 성능
  • 전압과 전류에 대해 계산된 THD(총 고조파 왜곡)
  • 전압 저하 및 상승 이벤트가 프로그래밍 가능한 임계값 수준으로 기록
  • 위상 시퀀스를 결정하기 위한 위상 간 각도 측정으로 시스템이 잘못 설치되지 않도록 방지
  • 기본 전압 및 전류, 기본 유효 및 무효 전력, 유효 및 무효 에너지, RMS(루트 평균 제곱) 전류 및 전압, 역률 및 라인 주파수를 제공하는 완전한 에너지 라이브러리
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBO7A.PDF (9378 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLM8.PDF (250 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLN0.ZIP (350 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC52.ZIP (289 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLM9.PDF (374 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLM7.PDF (97 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7320C — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7321C — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1304M05 — LDO를 지원하는 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3232 — +/-15-kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F67641 — 3 시그마-델타 ADC, 10비트 SAR ADC, LCD, 128KB 플래시, 8KB RAM을 갖춘 저렴한 다상 계량 SoC

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCC53 — TIDA-01088 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01088 — 절연 션트 센서를 사용한 멀티 위상 전력 품질 측정 레퍼런스 디자인

TIDCC53 — TIDA-01088 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2019. 10. 17
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01088 — 절연 션트 센서를 사용한 멀티 위상 전력 품질 측정 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc53 or www.ti.com/lit/xx/tidcc53a/tidcc53a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC53. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multi-Phase Power Quality Measurement With Isolated Shunt Sensors Design Guide (Rev. A) 2016. 7. 26
기술 문서 Quantifying harmonic distortion - Effect of sinc3 filter roll off (part 3) PDF | HTML 2017. 8. 7

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00601 — 절연 션트 센서를 사용한 멀티 위상 에너지 측정 레퍼런스 디자인 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — 향상된 ESD 보호를 지원하는 0.5등급 3상 에너지 측정 시스템 레퍼런스 디자인 TIDM-THDREADING — 에너지 모니터링을 위한 총 고조파 왜곡 측정 레퍼런스 디자인