TIDA-01093

TIDA-01093

설계 파일

개요

직렬 셀 수가 높은 배터리(>15s) 시스템은 산업용 애플리케이션에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 비용에 민감하며 기본 독립 하드웨어 보호만 아닌 모니터링, 보호 및 제어 또는 SOC(충전 상태) 정보까지 포함하는 간단한 솔루션이 필요합니다. 이 설계는 완벽한 팩 측 솔루션을 위한 플랫폼을 제공합니다. 모든 독립적 하드웨어 보호 기능이 bq76930으로부터 통합되며 호스트 장치가 배터리 정보를 읽도록 강력한 통신 인터페이스가 구현됩니다.

특징
  • 16직렬~20직렬 셀 애플리케이션 지원
  • bq76930에서 계승된 모든 독립적 하드웨어 보호 기능
  • 충전기 삽입 감지 가능
  • 부하 제거 감지 가능
  • 호스트 시스템과의 통신을 위한 절연 차동 CAN PHY
  • 외부 호스트를 통해 최대 128k 보 레이트 UART 통신 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC43A.PDF (6807 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNC7.ZIP (365 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNC6A.PDF (449 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNC9.ZIP (1725 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCK3.ZIP (673 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNC8.PDF (11521 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNC5.PDF (627 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 모니터 및 밸런서

BQ76930 — 6~10 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 인산염 배터리 모니터(bq76940 제품군)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM25018 — 7.5~48V의 넓은 입력 전압 범위, 300mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 아이솔레이터

ISO1541 — 2.5kVrms, 절연 단방향 클록, 양방향 I2C 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 CAN 트랜시버

ISO1050 — 절연 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955 — 56KB 플래시, 2KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BQ76940EVM — µC-Controlled AFE Family for 5/10/15-Series Cell Li-Ion and Phosphate Evaluation Module

직렬 셀 수가 높은 배터리(>15s) 시스템은 산업용 애플리케이션에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 비용에 민감하며 기본 독립 하드웨어 보호만 아닌 모니터링, 보호 및 제어 또는 SOC(충전 상태) 정보까지 포함하는 간단한 솔루션이 필요합니다. 이 설계는 완벽한 팩 측 솔루션을 위한 플랫폼을 제공합니다. 모든 독립적 하드웨어 보호 기능이 bq76930으로부터 통합되며 호스트 장치가 배터리 정보를 읽도록 강력한 통신 인터페이스가 구현됩니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00792 — 멀티 셀 36 ~ 48V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 디자인 TIDA-01093 — 20S 애플리케이션을 위한 산업용 배터리 관리 모듈 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ76940EVM — µC-Controlled AFE Family for 5/10/15-Series Cell Li-Ion and Phosphate Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00792 — 멀티 셀 36 ~ 48V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 디자인 TIDA-01093 — 20S 애플리케이션을 위한 산업용 배터리 관리 모듈 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 20-Series Battery Management Module Reference Design (Rev. A) 2016. 10. 17
사용 설명서 MSP430F2xx, MSP430G2xx Family User's Guide (Rev. K) PDF | HTML 2022. 8. 25
애플리케이션 노트 I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B) 2014. 5. 14

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00255 — 15개 셀 리튬 이온 배터리 컨트롤러 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인 TIDA-00449 — 10s 배터리팩 모니터링, 밸런싱 및 포괄적인 보호. 50A 방전 레퍼런스 디자인