TIDA-010957

TIDA-010957

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 3레벨, 3상+중성선, GaN(질화 갈륨) 기반 플라잉 커패시터 전력 단계 구현을 위한 설계 템플릿을 제공합니다. 빠른 스위칭 전원 장치를 사용하면 125kHz에 상응하는 주파수로 스위칭하고, 필터의 자기 크기를 줄이며, 전력 단계의 전력 밀도를 높일 수 있습니다. 다중 레벨 토폴로지를 통해 최대 900V의 높은 DC 버스 전압에서 650V 정격 전원 장치를 사용할 수 있습니다. 트랜지스터 전반에 걸친 스위칭 전압 응력이 낮으므로 스위칭 손실이 줄어들어 최대 전력에서 98.9%의 효율을 달성합니다.

특징
  • 3상+중성선 구성의 양방향 DC/AC 컨버터용 전력 단계
  • 900V 시스템에서의 650V 정격 스위치(3개 단계로 인함)
  • 125kHz의 높은 스위칭 주파수 및 고효율 설계(98.9%)
  • LMG3522R030 채택 시 위상당 21ARMS
  • LMG3670R010 채택 시 위상당 36ARMS
  • 3상 전류 불균형 관리를 위한 제어 방식
출력 전압 옵션 TIDA-010957.1 TIDA-010957.2
입력 전압(최소)(V) 200 650
입력 전압(최대)(V) 480 900
Vout(공칭값) (V) 800 400
Iout(최대)(A) 22.5 21
출력 전력(W) 18000 8400
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Boost- PFC Buck- PFC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFG9A.PDF (3356 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB90.ZIP (1093 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURB91.ZIP (165 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB93.ZIP (34527 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC928.ZIP (1186 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURB92.ZIP (5976 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBZ7.ZIP (1663 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3522R030 — 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 650V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 전류 센서

TMCS1126 — AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 80ARMS 500kHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC0311D — 고정 게인, 차동 출력을 지원하는 정밀 2V입력 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC0330R — AC 전압 감지를 위한 비율 측정 출력을 지원하는 ±1V 입력 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC0381D — 차동 출력을 지원하는 정밀 1500V 입력 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC33421-Q1 — 통합 변압기를 지원하는 차량용, 5V/5V, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
절연된 온도 센서

ISOTMP35 — 10mV/°C 아날로그 출력을 지원하는 1.2°C 기본 절연 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28P550SJ — C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 15kW to 30kW Bidirectional Three-Phase Plus Neutral Flying Capacitor Based on GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 3. 23
애플리케이션 노트 Design Consideration of 3-Level Flying Capacitor Converters for Three-Phase AC/DC Applications PDF | HTML 2026. 1. 12