AMC0381D
- Integrated, high-voltage resistive divider for direct DC voltage sensing without external resistors
- Differential output
- Supply voltage range:
- High-side (VDD1): 3.0V to 5.5V
- Low-side (VDD2): 3.0V to 5.5V
- Low DC errors:
- Offset error: ±0.8mV (maximum)
- Offset drift: ±10µV/°C (maximum)
- Attenuation error: ±0.25% (maximum)
- Attenuation drift: ±40ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: 0.025% (maximum)
- High CMTI: 150V/ns (minimum)
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 limits
- Available input options:
- AMC0381D06: 600V, 10MΩ
- AMC0381D10: 1000V, 12.5MΩ
- AMC0381D16: 1600V, 33.5MΩ
- Safety-related certifications:
- 7000VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC0381D is a precision, galvanically isolated amplifier with a high-voltage DC, high impedance input, and fixed-gain differential output. The input is designed to connect directly to a high-voltage signal source.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference and is certified to provide reinforced isolation up to 5kVRMS (60s).
The AMC0381D outputs a differential signal proportional to the input voltage. The differential output is insensitive to ground shifts and enables routing the output signal over long distances.
With an integrated precision resistive divider, the AMC0381D achieves better than 1% accuracy over the full temperature range, including lifetime drift.
The AMC0381D is available in a 15-pin, 0.65mm pitch and a smaller, 20-pin, 0.5mm pitch SSOP package. The device is fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | AMC0381D Precision, High-Voltage DC Input, Reinforced Isolated Amplifier With Fixed-Gain Differential Output datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2026. 10. 19 | |
| 인증서 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026. 7. 20 | |||
| 애플리케이션 노트 | Pairing Isolated Amplifiers With SAR AD Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 7. 10 | ||
| 애플리케이션 노트 | AMC0386 Output Histograms in HEV/EV Traction Inverter Voltage Sensing Application | PDF | HTML | 2025. 11. 5 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC038XEVM — AMC038x 평가 모듈
AMC038x 평가 모듈(EVM)은 AMC038x 장치 중 하나와 함께 고정밀 고전압 감지 설계를 시연합니다. 이 평가 모듈은 외부 전압 배당 저항이 필요 없이 최대 1600V 입력 전압을 측정할 수 있습니다. 또한 이 설계에는 저압측 전원에서 고압측 전원을 생성하는 개별 전원 솔루션이 포함되어 있습니다.
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
TIDA-010957 — GaN 레퍼런스 설계 기반의 15kW~30kW, 양방향, 3상+중성선 구성의 플라잉 커패시터
이 레퍼런스 설계는 3레벨, 3상+중성선, GaN(질화 갈륨) 기반 플라잉 커패시터 전력 단계 구현을 위한 설계 템플릿을 제공합니다. 빠른 스위칭 전원 장치를 사용하면 125kHz에 상응하는 주파수로 스위칭하고, 필터의 자기 크기를 줄이며, 전력 단계의 전력 밀도를 높일 수 있습니다. 다중 레벨 토폴로지를 통해 최대 900V의 높은 DC 버스 전압에서 650V 정격 전원 장치를 사용할 수 있습니다. 트랜지스터 전반에 걸친 스위칭 전압 응력이 낮으므로 스위칭 손실이 줄어들어 최대 전력에서 98.9%의 효율을 달성합니다.
TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SSOP (DFX) | 15 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.