TIDA-010976

에너지 저장 시스템을 위한 52s 무선 배터리 관리 유닛 레퍼런스 설계

TIDA-010976

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 높은 셀 전압 정확도를 지닌 에너지 저장 시스템을 위한 52s wBMU(무선 배터리 관리 유닛)를 제공합니다. wBMU는 무선 통신 기술을 사용하여 각 셀의 전압 및 온도 데이터를 실시간으로 호스트 컨트롤러에 전달합니다. 이 설계는 번거로운 제조 프로세스를 피하고, 빈번한 유지보수 필요성을 줄이며, 커넥터와 하니스의 실패율을 줄여 유선 BMS(배터리 관리 시스템) 아키텍처의 과제를 극복합니다. 무선 통신은 필요한 케이블 및 커넥터의 수를 줄여 시스템 무게와 비용을 낮춥니다.

특징
  • 보정 없이 –40°C에서 125°C 범위 내, 셀 전압이 2V에서 4V 사이일 때 ±2.4mV 전압 정확도
  • MUX(멀티플렉서)를 사용한 전체 셀 온도 감지
  • 기능 안전 등급 프로토콜을 지원하는 견고한 무선 통신
  • 견고하고 프로그래밍 가능한 배터리 셀과 팩 보호
  • 유지 모드에서 32μA 전류 소비
  • 버스 바와 호환되거나 버스 바 연결 없음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFD0.PDF (1056 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB46.PDF (1811 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBU4.PDF (167 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRBU6.ZIP (7274 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC892.ZIP (1659 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBU5.PDF (8735 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBU3.PDF (2069 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX13085V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ78706ASIL-B 적합 산업용 14s 적층형 배터리 모니터, 밸런서 및 일체형 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3436-Q1오토모티브, 나노 정동작 전류 정밀 윈도우 워치독 타이머

데이터 시트: PDF | HTML
서미스터

TMP610402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

LSF0204오픈 드레인 및 푸시-풀용 4비트 양뱡향 멀티 전압 레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 무선 커넥티비티 제품

CC2662R-Q1무선 배터리 관리 시스템을 위한 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5168Fly-Buck™ 기능을 지원하는 6V~120V 넓은 VIN, 300mA DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS71550mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

INA229EVM — INA229 evaluation module

이 레퍼런스 설계는 높은 셀 전압 정확도를 지닌 에너지 저장 시스템을 위한 52s wBMU(무선 배터리 관리 유닛)를 제공합니다. wBMU는 무선 통신 기술을 사용하여 각 셀의 전압 및 온도 데이터를 실시간으로 호스트 컨트롤러에 전달합니다. 이 설계는 번거로운 제조 프로세스를 피하고, 빈번한 유지보수 필요성을 줄이며, 커넥터와 하니스의 실패율을 줄여 유선 BMS(배터리 관리 시스템) 아키텍처의 과제를 극복합니다. 무선 통신은 필요한 케이블 및 커넥터의 수를 줄여 시스템 무게와 비용을 낮춥니다.
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010976 에너지 저장 시스템을 위한 52s 무선 배터리 관리 유닛 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA229EVM INA229 evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010976 에너지 저장 시스템을 위한 52s 무선 배터리 관리 유닛 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 52s Wireless Battery Management Unit Reference Design for Energy Storage System PDF | HTML 2025. 8. 20

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ IDE(통합 개발 환경)
소프트웨어 프로그래밍 도구
FLASH-PROGRAMMER SmartRF 플래시 프로그래머 UNIFLASH UniFlash 플래시 프로그래밍 도구