TIDA-010985

TIDA-010985

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 저항식 브리지 절연 모니터링 장치(IMD)를 특징으로 합니다. 이 설계는 대칭 및 비대칭 절연 저항 결함을 정확하게 감지합니다. 본 레퍼런스 설계는 대형 Y 커패시턴스(Y caps)를 갖춘 고전압 DC 시스템의 커패시턴스를 측정할 수 있습니다. 이 설계는 UL 표준에 따른 응답 시간 요구 사항을 충족합니다.

특징
  • 대형 Y-cap 지원(총 9μF까지)
  • 응답 시간을 단축하는 저연산 예측 알고리즘
  • Y caps 전압 변동 최소화(보호 접지 기준 ±10%)
  • 대칭 및 비대칭 결함 감지를 모두 제공합니다
  • ±5% 저항 및 ±15% 커패시턴스 측정 오차(±3σ)
  • UL 2231-2 기준, ±15% 정확도와 10초 응답 시간 지원
  • 최대 1kV 버스 전압 지원
  • 통신을 위한 절연형 컨트롤러 영역 네트워크 2.0
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFG5A.PDF (1939 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB82.PDF (295 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURB83.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB85.ZIP (3849 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC927.ZIP (1181 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURB84.PDF (1521 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBZ5.PDF (526 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV9002-Q1 — 비용 최적화된 애플리케이션을 위한 오토모티브 등급, 듀얼, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A20 — 높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 낮은 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정압 박막 저항

RES60A-Q1 — 12.5MΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 1400V 정합 박막 저항 디바이더

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM33620-Q1 — 차량용, 3V~36V 입력, 2A 동기 벅 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW1044 — DC/DC 전원이 통합된 저방출, 5kVrms 절연 CAN FD 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
무접점 릴레이

TPSI2240-Q1 — 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 1200V, 50mA 절연 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TSM24CA — 24V, 양방향, TVS 서지 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LP-MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트

이 레퍼런스 설계는 저항식 브리지 절연 모니터링 장치(IMD)를 특징으로 합니다. 이 설계는 대칭 및 비대칭 절연 저항 결함을 정확하게 감지합니다. 본 레퍼런스 설계는 대형 Y 커패시턴스(Y caps)를 갖춘 고전압 DC 시스템의 커패시턴스를 측정할 수 있습니다. 이 설계는 UL 표준에 따른 응답 시간 요구 사항을 충족합니다.

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010264 — 슈퍼 커패시터 백업을 사용한 MCU 기반 의료용 경보 레퍼런스 설계 TIDA-010276 — BLDC 모터 제어를 위한 36V, 50A 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-010935 — 태양광 전력선 통신 레퍼런스 설계 TIDA-010985 — 대형 Y cap 레퍼런스 설계가 적용된 800V DC 시스템용 저항 브리지 절연 모니터링 장치
평가 보드
PLC010935BP — 태양광 전력선 통신용 PLC010935BP BoosterPack™ 플러그인 모듈 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP-MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010264 — 슈퍼 커패시터 백업을 사용한 MCU 기반 의료용 경보 레퍼런스 설계 TIDA-010276 — BLDC 모터 제어를 위한 36V, 50A 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-010935 — 태양광 전력선 통신 레퍼런스 설계 TIDA-010985 — 대형 Y cap 레퍼런스 설계가 적용된 800V DC 시스템용 저항 브리지 절연 모니터링 장치
평가 보드
PLC010935BP — 태양광 전력선 통신용 PLC010935BP BoosterPack™ 플러그인 모듈 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

펌웨어

MSPM0G3507-IMD-FW — MSPM0G3507 및 TIDA-010985용 절연 모니터 장치 펌웨어

Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010985 — 대형 Y cap 레퍼런스 설계가 적용된 800V DC 시스템용 저항 브리지 절연 모니터링 장치

MSPM0G3507-IMD-FW — MSPM0G3507 및 TIDA-010985용 절연 모니터 장치 펌웨어

close
최신 버전
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2025. 12. 29
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010985 — 대형 Y cap 레퍼런스 설계가 적용된 800V DC 시스템용 저항 브리지 절연 모니터링 장치

문서

출시 정보

Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985

새 소식

  • Initial release
  • Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Resistive-Bridge Insulation Monitoring Device for 800V DC Systems With Large Y Cap Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 1. 15
애플리케이션 노트 Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device PDF | HTML 2026. 1. 15