TIDA-011002

TIDA-011002

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 400μs의 사이클 시간, COM3, L+에서 포트당 1A, 추가 DI/DO를 지원하는 8포트 IO-Link 게이트웨이를 구현하여 IO-Link 컨트롤러 게이트웨이 개발 속도를 높여 줍니다. 이 설계는 AM261x 통합형 ICSS(산업 통신 서브시스템)를 사용해 EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP, Modbus® TCP(전송 제어 프로토콜)와 같은 다양한 이더넷 기반 산업용 프로토콜을 지원합니다. 하드웨어 설계는 업계 표준 EMI/EMC 요구 사항에 부합하도록 개발하고 테스트를 거쳤습니다.

특징
  • 포트당 1A, COM3, 400μs를 지원하는 8포트 IO-Link 컨트롤러
  • 10/100Mbit 멀티 프로토콜 산업용 이더넷
  • EtherCAT, Profinet, 이더넷/IP, MQTT, Modbus 지원
  • EMI/EMC 테스트 완료 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFH0A.PDF (5771 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURBA7A.PDF (1191 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURBA8A.PDF (249 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURBB0A.ZIP (11826 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC943A.ZIP (1976 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURBA9A.PDF (6239 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRC06A.PDF (2447 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AHC1G09 — 1채널, 2입력, 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트, 오픈 드레인 출력 지원

데이터 시트: PDF | HTML
AND 게이트

SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR51425 — 저 Iq를 지원하는 36V 2.5A 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62A03 — SOT-563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 3A 고효율 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

ESD204 — USB 및 HDMI에 대해 5.5A 서지 정격을 지원하는 쿼드 0.55-PF, ±3.6V, ±30-kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

ESD441 — 0201 패키지의 1pF, 5.5V, 30KV ESD 보호 디바이스

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06 — USB 2.0용 5,5A 8/20uS 서지 등급을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS274C65 — SPI 인터페이스 및 통합 ADC를 갖춘 12V~36V, 65mΩ 4채널 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
IO-Link 및 디지털 I/O

TIOL221 — LDO 레귤레이터 및 SPI가 통합된 듀얼 채널 IO-Link 장치 물리 계층

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74502 — 부하 분리 및 OVP가 포함된 3.2V~65V 산업용 RPP 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

AM2612 — 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74HCS165 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 8비트 병렬 부하 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74HCS594 — 슈미트 트리거 입력 및 출력 레지스터를 지원하는 8비트 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TSM36CA — SOT-23의 36V, 양방향 TVS 서지 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Cost-Effective IO-Link® Master Module Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 5. 21