TIDA-01223

TIDA-01223

설계 파일

개요

이 단층 레퍼런스 설계는 선풍기 및 기타 유사한 가전제품을 위한 설계로, 보드 크기가 직경 2인치이며 부품 수를 줄여주는 통합 컨트롤러를 갖추고 있습니다. 또한 센서리스 제어 덕분에 홀 센서가 필요하지 않으며 과전류 방지, 부족 전압 차단, 과열 보호와 같은 여러 보호 기능을 갖추고 있어 이 설계의 견고성을 향상합니다.  이 레퍼런스 설계는 3A(피크)/2A(rms) 위상 전류를 제공할 수 있는 8V~24V 입력 전압에서 작동합니다.

특징
  • 공칭 전압: 24V, 3A 피크 위상 전류 지원
  • 단층 보드
  • 컴팩트한 크기: 직경 2인치
  • 보호 기능: 과전류 방지, 모터 잠금 감지, 전압 서지, 과열 보호, 부족 전압 차단
  • 최적의 효율과 낮은 음향 잡음을 위한 TI의 독점적인 센서리스 시누소이드 드라이브
  • 작동을 설명하는 설계 가이드를 포함하는 테스트된 레퍼런스 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC18A.PDF (3384 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNZ7.PDF (98 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNZ6.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNZ9.ZIP (410 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCQ8.ZIP (325 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNZ8.PDF (441 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNZ5.PDF (190 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

통합 제어 BLDC 드라이버

DRV1098324V 공칭, 3A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single-Layer, Brushless-DC Motor Drive Reference Design for Pedestal Fans (Rev. A) 2016. 9. 29

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00386 무센서 시누소이드 전류 제어를 지원하는 BLDC 천장 팬 컨트롤러 TIDA-00656 공기 청정기 팬을 위한 24V, 50W BLDC 모터 시누소이드 드라이브 레퍼런스 디자인