TIDA-01227

TIDA-01227

설계 파일

개요

TIDA-01227 레퍼런스 설계는 양극 애플리케이션을 위한 15V~70V 스테퍼 모터 컨트롤러입니다. 이 설계는 텍사스 인스트루먼트의 DRV8711 양극 스테퍼 모터 컨트롤러 게이트 드라이버, CSD19538Q3A 100V, N-채널 NexFET 전원 MOSFET, CSD17483F4 30V, N-채널 FemtoFET™ MOSFET, MSP430G2553 MCU, LM5107 100V/1.4A 피크 하프 브리지 게이트 드라이버 및 LM5017 12V 벅 컨버터를 사용합니다. 이 설계의 초점은 DRV8711 스테퍼 모터 컨트롤러를 사용하여 60V보다 높은 전압에서 스테퍼 모터를 제어하는 방법을 시연하는 것입니다. DRV8711은 12V에서 작동하며 추가 회로를 사용하여 고전압 제어 신호로 변환합니다.

특징
  • 15V ~ 70V 입력 전압 범위
  • 2A RMS, 3A 피크 출력 전류 용량
  • LaunchPad 및 Boost-DRV8711 소프트웨어를 사용하도록 설계되었습니다
  • 보드 크기는 2.3인치 x 2.25인치입니다
  • 온보드 12V, 0.6A 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCR6A.PDF (5500 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQF1.PDF (410 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQF0.PDF (71 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQF3.ZIP (10748 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDA9.ZIP (1908 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQF2.PDF (1948 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQE9.PDF (580 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

LM5107 — 100V 1.3A/1.4A half-bridge gate driver with 7V UVLO

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1 mm x 0.6 mm, 33mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A — 100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 61mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Voltage Stepper Reference Design Using DRV8711 (Rev. A) 2017. 3. 29