TIDA-01232

TIDA-01232

설계 파일

개요

이 병렬 저손실(LDO) 레퍼런스 설계는 LDO당 3.5A 또는 보드당 7A를 공급할 수 있는 병렬 구성의 TPS7A85 저잡음 LDO 선형 레귤레이터를 선보입니다. 추가적인 설계 유연성에는 현재 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 이 설계를 적층할 수 있는 기능이 포함됩니다.

특징
  • 출력 전류: 보드당 최대 7A(보드당 TPS7A85 LDO 2개)
  • LDO(저손실) 전압: 200mV(일반)
  • 저잡음 출력: 8개의 LDO를 병렬로 연결할 경우 3.33μVRMS(LDO 1개당 10Hz~100kHz)
  • 높은 출력 정확도: 라인, 부하, 온도 전체에서 1%
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCS7.PDF (9051 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU421.PDF (1876 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSI5.PDF (161 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSI4.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSI7.ZIP (659 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDS8.ZIP (791 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSI6.PDF (660 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSI3.PDF (183 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8300 — 높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A83A — 전원 코드가 포함된 2A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A84 — 높은 정확도를 지원하는 전원 코드가 포함된 3A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A84A — 전원 양호를 지원하는 3A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A85 — 전원 양호 및 높은 정확도를 지원하는 4A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A85A — 전원 코드가 포함된 4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Current, Low-Noise Parallel LDO Reference Design 2017. 8. 1
* 설계 가이드 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) 2014. 6. 25
애플리케이션 노트 Ballast Resistors Allow Load Sharing Between Two Paralleled DC/DC Converters 2006. 7. 28

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00270 — 전류 공유 듀얼 LDO