TIDA-01406

TIDA-01406

설계 파일

개요

CAN과 CANopen은 공장 자동화의 많은 애플리케이션에서 사용되는 레거시 필드버스 프로토콜입니다. 고전압으로 인해 최종 장비가 손상될 수 있는 경우 절연이 필요합니다. 오늘날의 스마트 공장은 에너지 효율적인 여러 자동화 노드를 활용합니다. ISO1050 및 SN6501 장치를 통합하는 이 레퍼런스 설계는 BeagleBone Black CAPE로 제작되었습니다. 그런 다음 기존 Linux 소프트웨어 인프라를 사용하여 BeagleBone Black 개발 보드에서 설계를 쉽게 테스트할 수 있습니다.

특징
  • ISO1050을 준수하는 절연형 CAN 트랜시버 레퍼런스 설계
  • 변압기 드라이버 SN6501을 통한 에너지 효율
  • DUB 패키지(이 TI 레퍼런스 설계에서 사용됨)를 사용한 2.5kV 절연 및 DW 패키지를 사용한 5kV 절연
  • BeagleBone Black CAPE 폼 팩터
  • CAN 버스 주소, CAN 버스 속도 회전 스위치 및 CAN 상태 LED
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCW3A.PDF (936 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQC6.PDF (333 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQC5.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQC8.ZIP (170 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDA3.ZIP (316 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQC7.PDF (1542 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQC4.PDF (402 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD2E007 — AC 신호 데이터 인터페이스용 듀얼 10pF, ±13V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9534A — 인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 8비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC3G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 3채널, 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF
절연 CAN 트랜시버

ISO1050 — 절연 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Energy Efficient and Isolated CANopen Interface for PLC Modules Reference Design (Rev. A) 2017. 7. 19
기술 문서 Industrial Communications: CAN you do IEC 61131-3 PLC programming with BeagleBone? PDF | HTML 2017. 4. 21