TIDA-01411

TIDA-01411

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TI의 TPS23861 PSE 컨트롤러를 기반으로 PoE(Power over Ethernet) PSE(전력원 장비) 시스템을 위한 낙뢰 서지 보호 솔루션을 제공합니다. 이러한 보호 구현의 필요성은 일반적으로 PSE가 작동하도록 의도된 환경과 PSE의 고유 절연 속성에 따라 달라집니다. 산업용(NVR, DVR 등) 및 통신(이더넷 스위치, 게이트웨이 등) 애플리케이션의 경우 낙뢰 서지 보호는 시스템에서 중요한 설계 고려 사항입니다.

특징
  • Ethernet Alliance 인증으로 타입 2(최대 클래스 4) 전력 전송 가능
  • TPS23861을 지원하는 4포트 자동 모드 PoE PSE 솔루션
  • 자동 모드/반자동 모드/수동 모드를 통해 표준 또는 비표준 PD에 유연하게 전력 공급
  • 6kV 공통 모드 서지 테스트 및 4kV 차동 모드 서지 테스트 통과 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCY9A.PDF (2719 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUZ3.PDF (375 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUZ2.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUZ5A.ZIP (1431 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEC3.ZIP (325 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUZ4A.PDF (1965 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUZ1.PDF (472 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM50197.5~100V 광범위 Vin, 100mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7221B2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 아이솔레이터

ISO15412.5kVrms, 절연 단방향 클록, 양방향 I2C 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전력원 장비

TPS23861자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS23861EVM-612 — 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈

이 레퍼런스 설계는 TI의 TPS23861 PSE 컨트롤러를 기반으로 PoE(Power over Ethernet) PSE(전력원 장비) 시스템을 위한 낙뢰 서지 보호 솔루션을 제공합니다. 이러한 보호 구현의 필요성은 일반적으로 PSE가 작동하도록 의도된 환경과 PSE의 고유 절연 속성에 따라 달라집니다. 산업용(NVR, DVR 등) 및 통신(이더넷 스위치, 게이트웨이 등) 애플리케이션의 경우 낙뢰 서지 보호는 시스템에서 중요한 설계 고려 사항입니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00290 PoE PSE 타입 2(30W) IEEE 802.3at 완전 자동 쿼드 포트 솔루션. TIDA-01411 유형 2 PoE PSE, 6kV 번개 서지 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS23861EVM-612 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00290 PoE PSE 타입 2(30W) IEEE 802.3at 완전 자동 쿼드 포트 솔루션. TIDA-01411 유형 2 PoE PSE, 6kV 번개 서지 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Type-2 PoE PSE, 6-kV Lightning Surge Reference Design (Rev. A) 2018. 1. 15