TIDA-00290

TIDA-00290

설계 파일

개요

This reference design is fully autonomous IEEE802.3at, Type-2 (30 W) Power-over-Ethernet (PoE) 4-port power sourcing equipment (PSE). An additional configuration of two non-standard, high-power ports (<60 W) is provided. Both configurations support gigabit Ethernet data pass through in 1000BASE-T ports.

This reference design is made up of two boards:

  • Motherboard (TPS23861EVM-612)
  • Daughter board (TPS23861EVM-613)

The daughter board features two TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE controller devices. The motherboard provides a multi-port base platform interface for the daughter board. Additionally, the motherboard provides interfaces for two optional boards: MSP-EXP430G2 LaunchPad™ (if custom power management programmability is desired) and USB-to-GPIO interface adapter (if PC GUI-based power management configuration is desired).

This reference design has undergone exhaustive PoE testing and passes all industry-recognized conformance/interoperability test suites allowing customers to copy/paste the design without concern. The 2-layer PCB, daughter card, design delivers all of this on a low-cost platform.

특징
  • TPS23861 PSE devices default to full autonomous mode so no digital interface is required
  • Passes UNH-IOL PoE conformance/interoperability and SIFOs Type 1/Type 2 test suites
  • Four IEEE802.3at, Type 2 (30 W) ports and two non-standard, high power (<60 W) ports supported
  • Entire design is powered by a single DC supply. Logic power is delivered by an on board 3.3-V regulator (LM5007)
  • I2C interface allows programming via PC-based-GUI, or microcontroller-based code
  • Port ON status LEDs provides simple status indication in fully autonomous mode
출력 전압 옵션 TIDA-00290.1
입력 전압(최소)(V) 44
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) .6
출력 전력(W) 28.8
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR927.PDF (328 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR928.PDF (274 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR925.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR926.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC528.ZIP (319 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC529.ZIP (205 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR929.PDF (2180 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR930.PDF (1190 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDC530.ZIP (2483 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDC531.ZIP (1078 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR923.PDF (274 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR924.PDF (172 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5007 — 9~75V 넓은 입력 전압 범위, 500mA COT(Constant-On-Time) 비동기 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7241C — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전력원 장비

TPS23861 — 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS23861EVM-612 — 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈

This reference design is fully autonomous IEEE802.3at, Type-2 (30 W) Power-over-Ethernet (PoE) 4-port power sourcing equipment (PSE). An additional configuration of two non-standard, high-power ports (<60 W) is provided. Both configurations support gigabit Ethernet data pass through in (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00290 — PoE PSE 타입 2(30W) IEEE 802.3at 완전 자동 쿼드 포트 솔루션. TIDA-01411 — 유형 2 PoE PSE, 6kV 번개 서지 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS23861EVM-612 — 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00290 — PoE PSE 타입 2(30W) IEEE 802.3at 완전 자동 쿼드 포트 솔루션. TIDA-01411 — 유형 2 PoE PSE, 6kV 번개 서지 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

SLVC573 — TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
전력원 장비
TPS23861 — 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00290 — PoE PSE 타입 2(30W) IEEE 802.3at 완전 자동 쿼드 포트 솔루션.

SLVC573 — TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2016. 3. 1
제품
전력원 장비
TPS23861 — 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00290 — PoE PSE 타입 2(30W) IEEE 802.3at 완전 자동 쿼드 포트 솔루션.

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc573 or www.ti.com/lit/xx/slvc573b/slvc573b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC573. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 May the forced UPOE be with you PDF | HTML 2015. 6. 15